这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
S95015B 为 S 参数和功率测量提供实时测量的不确定性,测量轨迹显示在一个屏幕上。 它可以可靠地估计不确定性,并为合格/不合格测试应用更现实的极限线,以获得更好的生产良率。
特点
S95015B 能够实时评测S 参数测量和功率测量的不确定度,并在同一个屏幕上显示多个测量结果迹线。 用户可以通过它可靠地估算不确定度,并使用更符合现实的极限线进行合格/不合格测试,从而提高生产良率。
- 实时评测 S 参数测量和功率测量的不确定度。
- 估算校准件和功率传感器的总体不确定度、噪声,以及电缆和连接器的可重复性。
- 显示不确定度和实际的测量结果迹线。
- 兼容现有的是德科技不确定度计算器。
- 在 M983xA 和 M980xA PXI 网络分析仪上提供。
如需了解更多信息,请访问是德科技网络分析仪软件网页。
扩展您产品的功能
需要帮助或遇到问题?