这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
您是否已经拥有采样示波器?
参加旧机置换活动,用您现有的采样示波器或其他厂商的竞品示波器换购新款示波器,最高可节省 77% 的费用。
特点
- 一个 90 GHz(标配)/120 GHz(可选)光通道
- 抖动低至 90 fs
- 适用于分析 112 GBd(224 Gbps)光信号或需要 > 65 GHz(-3 dBo)超大带宽光接收机的应用
- 标配脉冲响应校正(选件 IRC)功能,可选配基于标准速率的硬件滤波器
- 有效保护您的投资:适用于 N1000A(250 kSa/s 采样率)和 86100D(40 kSa/s 采样率)主机
FlexDCA 软件
Keysight N1010A FlexDCA 是在 Infiniium DCA 系列采样示波器上运行的软件。 它既可以作为本地用户界面来控制测量硬件,也可以进行远程控制。 除了获取数据和进行测量以外,FlexDCA 还包含功能强大的工具,有助于提高工作效率,深入了解被测信号或被测器件的问题根源。
FlexDCA 还在不断演进,以满足更多应用的需求,比如:
- 电气发射机(ASIC、FPGA、PHY)的研究和设计验证
- 光通信发射机/收发信机的研发和制造
- 分析电气元件及通道的反射和传输特性
- 模拟和数字信号的通用分析
主要技术指标
最大存储器深度
n/a
最大采样率
250 KHz
类型
Equivalent-Time
最大存储器深度
最大采样率
类型
n/a
250 KHz
Equivalent-Time
查看更多
应用:
DCA-X Single-Mode Optical Module
带宽选件:
Up to 120 GHz
Electrical Channels:
1
外观因素 :
n/a
Input Type:
FC/PC optical
Instrument Type:
Equivalent-Time
最大存储器深度:
n/a
最大采样率:
250 KHz
模块类型:
SM Optical
Number of Channels:
1 optical
操作系统:
Windows 10
Optical Channels:
1
Supported Filter Range:
49.7 GBd to 112.5 GBd
类型:
Equivalent-Time
DCA 合规性测试应用软件
对照每种技术标准的确切技术指标进行测试
- 经过在多个技术委员会中任职的是德科技专家的验证
- 测试包括 OIF CEI 3.1、IEEE 802.3(以太网)、SFF-8431(SFP+)等等
- 支持用户定义的应用
想要深入了解 N1032A?
扩展功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?