这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
设计用于底电极SMD的阻抗评测,支持201 (mm)和402 (mm)尺寸
特点
- 支持 0201/0402 (mm) 底部电极 DUT
- DC 至 3 GHz 版本(选件 003)和 9 kHz - 10 GHz 版本(选件 010)
- 新的 10 GHz 版本(选件 010)与 E5080B 矢量网络分析仪配合使用
- 最大电压:±42V 峰值最大值。(交流 + 直流)
- 温度:-55 至 85 o C
16198A 为底部电极 SMD 的阻抗评估而设计。 它实现了高达 3 GHz 或 10 GHz 的稳定频率特性,并提供了高度可重复的测量。 Keysight 16198A 支持非常小的 SMD 尺寸,0201 (mm) 和 0402 (mm)。
了解有关附件的更多信息
扩展您产品的功能
需要帮助或遇到问题?