Wie man ein massives MIMO testet O-RU

Massive MIMO O-RU Testlösung
+ Massive MIMO O-RU Testlösung

Überprüfung von Beamforming und ULPI im Labor unter realen Bedingungen

Massive Multiple-Input Multiple-Output (Massive MIMO) O-RAN-Funkeinheiten (O-RUs) sind entscheidend für die Schaffung effizienter und skalierbarer 5G-Netze. Ihre Prüfung ist jedoch komplex, da es mehrere Beamforming-Methoden gibt, die angewandt werden können, und jede hat eine andere Protokolldefinition und beinhaltet verschiedene Abschnittserweiterungen. Um zu überprüfen, ob die O-RU die Beamforming-Methode korrekt implementiert hat, müssen die Strahlleistung, die Beamforming-Genauigkeit sowie der Downlink- und Uplink-Durchsatz und die Signal-EVM gemessen werden.

Das Hinzufügen der ULPI-Unterstützung (Uplink Performance Improvement) erhöht die Anforderungen nur noch weiter, da die Handhabung von Demodulationsreferenzsignalen (DMRS) in Echtzeit, neue Sektionstypen und Sektionserweiterungen neue Funktionen wie die Meldung des Signal-Störungs-Verhältnisses (SINR), die Neuordnung von Symbolen und Echtzeit-Kanalschätzungsanforderungen ermöglichen. All dies muss zusammen funktionieren, ohne bestehende Funktionen zu beeinträchtigen, und es muss vor dem Einsatz im Feld getestet werden. Von der Entwicklung bis zum Konformitätstest benötigen Ingenieure zuverlässige Tools, die O-RAN-Standards verstehen und den Testablauf vereinfachen.

Massive MIMO O-RU Testlösung

Das Testen von Massive MIMO O-RU-Leistung und ULPI-Konformität erfordert die Simulation von realem Uplink-Verkehr und Beamforming-Bedingungen im Labor. Das Keysight P8820S RU Testing Toolset ermöglicht eine synchronisierte RF-, Basisband- und O-RAN-Protokollvalidierung. Mit dem P8820S können Sie alle erforderlichen Entwicklungs- und Konformitätstests gemäß den Spezifikationen der O-RAN WG4 durchführen, einschließlich der neu hinzugefügten Section Types und Section Extensions im DMRS-basierten Beamforming.

Entdecken Sie die Produkte in unserer Massive MIMO O-RU Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?