Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Sensorköpfe für flexible optische Leistungserfassung
Die optischen Leistungsmessköpfe von Keysight dienen als Sensoreinheit, die optische Signale in elektrische Messsignale umwandelt. Jeder Messkopf ist auf Genauigkeit und Langlebigkeit ausgelegt und für spezifische Wellenlängenbereiche und Leistungspegel kalibriert. Zu den Sensortypen gehören InGaAs-, Germanium- und Siliziumdetektoren, optional mit Ulbricht-Kugeln und Filtern für optimale Leistung. Dank der Unterstützung einer Vielzahl von Glasfaseranschlüssen und -konfigurationen können Sie Ihre Messanordnung optimal an Ihre Anwendung anpassen. Kombinieren Sie den passenden Sensorkopf mit der benötigten Schnittstelle, um maximale Genauigkeit zu erzielen, vor Überlastung zu schützen und Ihr spezifisches Prüfobjekt optimal zu berücksichtigen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell für Ihre Anwendung angepasste Lösung.
Erhältlich mit InGaAs-, Silizium- oder Germaniumsensoren, die für spezifische Spektralbereiche optimiert sind, um eine hohe Genauigkeit und Empfindlichkeit bei optischen Messungen zu gewährleisten.
Messungen von Pikowatt bis hin zu hohen Leistungspegeln werden mit speziellen Messköpfen durchgeführt, was eine präzise Charakterisierung von Signalen niedriger Pegel und einen Schutz vor Überlastungen bei hohen Leistungen ermöglicht.
Die Unterstützung einer Vielzahl von optischen Steckverbindertypen ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Prüflinge (DUTs) und Testszenarien ohne umfangreiche Neukonfiguration.
Niedrige polarisationsabhängige Verluste (PDL) bei polarisationssensitiven Anwendungen ermöglichen genauere und zuverlässigere Messungen.
Type
Head, Interface
Power range
+10 dBm to -80 dBm, +10 dBm to -90 dBm, +40 dBm to -60 dBm
Wavelength range
750 nm to 1800 nm, 450 nm to 1020 nm, 800 nm to 1700 nm, 850 nm to 1650 nm
Sensor type
Ge, Si, InGaAs
Uncertainty at reference conditions
± 2.2% bis ± 3.0%
81624C
Der optische Leistungskopf 81624C verfügt über einen großflächigen InGaAs-Detektor. Er bietet die höchste Genauigkeit und das geringste Rauschen innerhalb der Produktfamilie und arbeitet im Wellenlängenbereich von 800 nm bis 1700 nm.
Der neue optische Leistungsmesskopf 81624C bietet eine Detektorfläche von 5 mm und ermöglicht die flexible Positionierung des externen optischen Leistungsmessers, der anschließend mit dem N7749C verbunden wird. Der 81624C verarbeitet Parallelstrahlen mit bis zu 4 mm Durchmesser, Standard-SM-Fasern und MM-Fasern mit einem maximalen Kerndurchmesser von 100 μm und einer numerischen Apertur (NA) ≤ 0,3. Dank einer großen Auswahl an Adaptern können gängige Faserstecker, blanke Fasern oder offene Strahlen verwendet werden. Die magnetischen D-förmigen Adapter ermöglichen ein schnelles Entfernen und Austauschen der angeschlossenen Fasern ohne Verdrehen.
N7749C-Schnittstelle für zwei oder vier optische Leistungsköpfe
Analoger Ausgangsport ideal für die automatische Ausrichtung
81628C
Der Hochleistungs-Optikkopf 81628C verfügt über eine Ulbricht-Kugel, die es ihm ermöglicht, Leistungspegel bis zu +40 dBm (mit Kühlkörper) im Wellenlängenbereich von 800 nm bis 1700 nm zu verarbeiten. Er bietet die höchste Genauigkeit bei hohen Leistungen innerhalb der Produktfamilie.
Die Ulbricht-Kugel des neuen Hochleistungs-Messkopfes 81628C verarbeitet Eingangssignale von Singlemode-Fasern mit einer numerischen Apertur (NA) ≤ 0,2 und Multimode-Fasern mit einer NA ≤ 0,4 sowie von Parallelstrahlen mit bis zu 3 mm Durchmesser. Mit dem mitgelieferten Kühlkörper lassen sich optische Leistungspegel bis zu +40 dBm messen.
Die Bauform ermöglicht eine flexible Platzierung des externen optischen Leistungsmessers, der dann mit dem N7749C verbunden wird. Eine große Auswahl an Adaptern ermöglicht den Anschluss von gängigen Glasfasersteckern, blanken Fasern oder offenen Strahlen.
N7749C-Schnittstelle für zwei oder vier optische Leistungsköpfe
Analoger Ausgangsport ideal für die automatische Ausrichtung
N7749C
Die optische Schnittstelle N7749C kann zwei oder vier optische Leistungsmesser der Serie 8162-C steuern. Die Auslesung erfolgt über LAN- und USB-Schnittstellen mit einer integrierten Webbrowser-GUI und dem für Keysight-Leistungsmesser üblichen SCPI-Befehlssatz.
N7749C-Schnittstelle für zwei oder vier optische Leistungsköpfe
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein optischer Leistungsmesserkopf ist eine modulare, austauschbare Sensoreinheit, die an ein optisches Leistungsmessgerät oder dessen Schnittstelle angeschlossen wird. Er ist die Komponente, die das optische Signal direkt erfasst und in ein elektrisches Messsignal umwandelt.
Diese modularen Köpfe bieten mehr Flexibilität bei der Konfiguration Ihres optischen Testsystems für Forschungs- und Entwicklungs-, Fertigungs- oder Serviceanwendungen.
Die Wahl zwischen modularen Leistungsmessköpfen und optischen Mehrport-Leistungsmessern hängt davon ab, ob Sie Flexibilität oder Parallelität benötigen.
Modulare optische Leistungsmesserköpfe verwenden, wenn:
Im Gegensatz dazu sind optische Mehrport-Leistungsmesser für die Produktionsprüfung mit hohem Durchsatz konzipiert und bieten mehrere parallele Messkanäle in einer festen Konfiguration. Sie eignen sich ideal, wenn viele identische Geräte gleichzeitig geprüft werden müssen, bieten aber nicht die Flexibilität modularer Systeme.
Ja. Die optischen Leistungsmessschnittstellen von Keysight sind modular aufgebaut, sodass Sie die Sensorköpfe je nach Testanforderungen austauschen können. Beispielsweise können Sie einen hochempfindlichen InGaAs-Sensorkopf zur Charakterisierung optischer Filter verwenden und anschließend auf einen thermischen Hochleistungssensorkopf für Lasersendertests umschalten – alles ohne den Hauptrechner zu wechseln. Dies reduziert Ausfallzeiten beim Wechsel zwischen verschiedenen Testaufbauten.
Einige hochentwickelte optische Leistungsmesserköpfe verfügen über Ulbrichtkugeln und optische Filter, um ihre Leistungsfähigkeit zu erweitern: