Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Phasenrauschanalysatoren sind in zwei Klassen erhältlich. Die PN3-Klasse umfasst die Signalquellenanalysatoren E5045A-E5047A, und die PN7-Klasse umfasst die Signalquellenanalysatoren E5055A-E5058A.
Keysight Phasenrauschanalysatoren sind in zwei Klassen erhältlich. Die PN3-Klasse umfasst die Signalquellenanalysatoren E5045A bis E5047A, die PN7-Klasse die Signalquellenanalysatoren E5055A bis E5058A sowie das Phasenrauschmesssystem N5511A. Sie liefern präzise und hochempfindliche Messungen zur Erkennung geringster Phasenrausch- und Störsignale. Die optimierte Kreuzkorrelationsmethode unterdrückt internes Rauschen und gewährleistet präzise und reproduzierbare Ergebnisse – insbesondere bei der Messung von Quellen mit minimalem Phasenrauschen. Unsere High-End-Modelle ermöglichen hochempfindliche Messungen bis hinunter zum thermischen Rauschpegel kT (-177 dBm/Hz) und gewährleisten so eine präzise Charakterisierung niedrigster Signalpegel. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die unten stehenden Ressourcen.
Erfasst Phasenrauschen und Störsignale auf niedrigem Niveau mit hoher Empfindlichkeit, was eine präzise Charakterisierung von Signalquellen und eine zuverlässige Leistung von Prüflingen (DUTs) ermöglicht.
Nutzt zwei unabhängige Kanäle zur aktiven Unterdrückung von internem Rauschen durch Kreuzkorrelation, was eine präzise und zuverlässige Messung von Signalquellen mit minimalem Phasenrauschen ermöglicht.
Speziell entwickelt zur genauen Messung des absoluten und des Restphasenrauschens von gepulsten und ungepulsten Signalen, um eine umfassende Bewertung der Gesamtleistung des Systems und der Leistung auf Komponentenebene zu ermöglichen.
Es misst Amplitudenmodulation (AM) und Basisbandrauschen, die beide die Fehlervektormagnitude (EVM) in digital modulierten Signalen verschlechtern und zur Gesamtleistung des Phasenrauschens beitragen können.
Maximum frequency
7 GHz bis 54 GHz
Maximum offset frequency
160 MHz bis 8 GHz
Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-149 dBc/Hz bis -153
Residual phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-187 dBc/Hz bis -150 dBc/Hz
E5045A
Der kompakte Signalquellenanalysator E5045A für den Frequenzbereich von 5 MHz bis 7 GHz ermöglicht eine schnelle Messeinrichtung und schnelle, genaue Phasenrauschmessungen.
Der Signalquellenanalysator Keysight E5045A PN3 bietet ein komplettes Signalquellenmesssystem in einem kompakten Gerät. Dank integrierter programmierbarer Netzteile und rauscharmer Abstimmspannungen ist die Einrichtung kinderleicht.
Das Modell E5045A umfasst folgende Merkmale:
E5058A
Der Signalquellenanalysator E5058A SSA-X (1 MHz bis 54 GHz) ermöglicht präzise und genaue Messungen in einem einzigen Gehäuse für die Phasenrausch- und Signalquellenanalyse (SSA).
Der Signalquellenanalysator E5058A SSA-X ermöglicht präzise und genaue Messungen in einem kompakten Gerät. Diese umfassende und vielseitige Lösung analysiert das Phasenrauschen und weitere relevante Parameter von HF-Signalen bis 54 GHz. Flexible Messeinstellungen und eine moderne Benutzeroberfläche optimieren die Messeffizienz, während die Anwendungsunterstützung durch Software den Messbereich erweitert und so neuen Anforderungen gerecht wird.
N5511A
Das Keysight N5511A Phasenrauschtestsystem (PNTS) ist ein Ersatz für das als Goldstandard geltende Keysight E5500 Phasenrauschmesssystem.
Das Phasenrauschmesssystem Keysight N5511A ermöglicht Messungen im physikalischen Grenzbereich bis hinunter zu kl (-177 dBm/Hz). Das N5511A ist der Nachfolger des bewährten Phasenrauschmesssystems Keysight E5500 und wurde speziell für die Anforderungen von Anwendern im Bereich Phasenrauschen entwickelt.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Direktes Spektrum
Dieses Messverfahren ist die klassische Methode zur Messung von Phasenrauschen: die direkte Messung des Frequenzspektrums eines Dauerstrichsignals (CW) und seiner Rauschseitenbandleistung. Traditionell konnte mit dieser Methode AM-Rauschen nicht von PM-Rauschen getrennt werden. Moderne Phasenrauschanalysatoren, Signalanalysatoren, Oszilloskope und Netzwerkanalysatoren digitalisieren und demodulieren das Signal in Amplitude und Phase, wodurch die AM/PM-Trennung bis zur Digitalisierungsbandbreite des Geräts möglich ist. Mehrkanalgeräte sind zur Kreuzkorrelation fähig.
Analoger Phasendetektor
Diese Methode verwendet einen doppelt ausgeglichenen Mischer als Phasendetektor, um den Träger zu unterdrücken und die Phasenverschiebung zwischen den HF- und LO-Anschlüssen zu messen. Das Entfernen des Trägers erhöht die Obergrenze des ADC-Skalenendwerts oder des Kompressionspegels des Empfängervorverstärkers und optimiert somit die Systemempfindlichkeit, indem das erkannte Phasenrauschen mit rauscharmen Basisband-Verstärkern (LNAs) mit geringer Rauschzahl verstärkt wird.
Dies kann die Anfangsempfindlichkeit im Vergleich zur Direktspektrummethode deutlich verbessern, ist jedoch von der Phasenrauschleistung der Referenzquelle (LO) abhängig. Mehrkanalgeräte sind zur Kreuzkorrelation fähig.
Kreuzkorrelation
Dies ist keine Messmethode, sondern eine Technik, die beide oben genannten Messmethoden nutzen kann. Das Ausgangssignal wird aufgeteilt und an zwei unabhängige Hardwarekanäle gesendet. Anschließend wird das Kreuzspektrum (Kreuz-PSD) berechnet und über viele Messungen gemittelt. Das korrelierte oder beiden Kanälen gemeinsame Rauschen (vom Prüfling) wird beibehalten, während das unkorrelierte Rauschen (vom Messsystem erzeugt) entfernt wird. Die theoretische Empfindlichkeit von Kreuzkorrelations-Phasenrauschanalysatoren entspricht dem thermischen Rauschpegel kT, allerdings auf Kosten der Rechenzeit für potenziell Milliarden von Messungen.
Empfindlichkeit des anfänglichen Messsystems
Bei Phasenrauschanalysatoren ohne Kreuzkorrelation gibt die Empfindlichkeit den maximal messbaren Dynamikbereich (minimales Phasenrauschen) an. Bei Kreuzkorrelationsanalysatoren handelt es sich um eine Anfangsempfindlichkeit, die sich mit zunehmender Korrelationsverstärkung verbessert.
Korrelationsgewinn
Der Korrelationsgewinn verbessert die anfängliche Empfindlichkeit um 5 dB über den gesamten Offsetbereich für jede 10-fache Erhöhung der Korrelationszahl, bis der thermische Phasenrauschpegel kT erreicht ist.
Messzeit bis zur anfänglichen Empfindlichkeit
Die Korrelationsverstärkung skaliert bei allen Kreuzkorrelations-Phasenrauschanalysatoren ähnlich. Da Zeit und Korrelationszahl proportional zueinander sind, bestimmt die Zeit bis zum Erreichen der anfänglichen Empfindlichkeit (üblicherweise 1 Korrelation beim geringsten Offset) die gesamte Messzeit und ermöglicht so einen direkten Vergleich verschiedener Phasenrauschanalysatoren.
Frequenzbereich und Offsetfrequenz
Der Frequenzbereich eines Phasenrauschanalysators bestimmt die Mittenfrequenz der zu messenden Prüflinge. Moderne Phasenrauschanalysatoren können Frequenzen vom Gleichstrombereich (Basisband) bis zum Millimeterwellenbereich messen.
Die Verwendung von Phasenrauschanalysatoren, die in der Lage sind, Nahfeld-Phasenrauschen (niedrige Offsets) zu messen, ist besonders wichtig für die Entwicklung von 10-MHz-OCXOs, die Bestimmung des Phasenrauschbeitrags von OFDM-Signalen zum EVM und für die Entwicklung von Radarsystemen.
Die Verwendung von Phasenrauschanalysatoren, die in der Lage sind, Phasenrauschen im Fernfeld (hohe Offsets) zu messen, ist wichtig, um den Phasenrauschbeitrag zum EVM für Breitband-Einzel- und Mehrträgeranwendungen zu bestimmen und um das integrierte Phasenrauschen (Jitter) von Hochfrequenztakten über sehr große Bandbreiten zu bestimmen.
Eingangsleistungsbereich
Die Eingangsleistung bestimmt den effektiven Dynamikbereich der Messung, da das Phasenrauschen immer eine Rausch-zu-Träger-Messung (relativ zur Trägerleistung) in dBc/Hz ist.
Radar
Radarsysteme benötigen ein exzellentes Phasenrauschen, insbesondere bei geringen Entfernungen. Doppler-Radargeräte messen das Echosignal, dessen Frequenz durch bewegte Ziele verschoben ist. Phasenrauschen am Lokaloszillator (LO) des Radars wirkt sich auf das Zielsignal und das starke Störsignal stationärer Objekte wie des Bodens aus. Dieses Phasenrauschen kann das Zielsignal je nach Pegel und Frequenzabstand zum Trägersignal teilweise oder vollständig überdecken.
Digitale Kommunikation
Mit zunehmender Komplexität von Kommunikationssystemen und steigender Bandbreite wird der Einfluss von Phasenrauschen auf die Systemleistung deutlicher. Bei Modulationsverfahren höherer Ordnung mit großer Bandbreite ist Phasenrauschen mit großem Phasenversatz üblicherweise der dominierende Faktor für den EVM-Wert.
Orthogonales Frequenzmultiplexverfahren (OFDM)
In modernen Kommunikationssystemen können bei einigen OFDM-Implementierungen die Subträgerfrequenzen sehr eng beieinander liegen. Diese Träger können ihr Phasenrauschen auf benachbarte Träger übertragen. In diesem Fall hat das Phasenrauschen in unmittelbarer Nähe meist einen dominierenden Einfluss auf die Leistung. Trägerverfolgung kann helfen, dies zu reduzieren.