Novus ONE PLUS

Hochdichtes, vollständiges Netzwerk-Testing auf einer in sich geschlossenen Plattform

Keysight Novus ONE PLUS Systeme vereinen leistungsstarke Layer-2-bis-7-Verkehrsgenerierung und -analyse in einem festen All-in-One-Chassis zur Validierung von Ethernet-Geräten und Netzwerkinfrastrukturen mit weniger Konfigurationsschritten. Entwickelt für eine optimierte Einrichtung und hohen Durchsatz, bietet Novus ONE PLUS umfassende Tests der Switching-, Routing- und Anwendungsschicht-Performance, alles von einer kompakten, eigenständigen Plattform aus. Novus ONE PLUS verfügt über vordefinierte Portdichten in einem einzigen Gehäuse für schnelle Bereitstellung, schlüsselfertige Labore und effiziente Testabdeckung in QS- oder Produktionsumgebungen. Falls kundenspezifische Portkonfigurationen erforderlich sind, ziehen Sie das XGS-Chassis in Verbindung mit modularen Novus-Generatoren in Betracht, die kundenspezifische Portkonfigurationen über mehrere Testmodule hinweg ermöglichen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.

Festes Chassis mit hoher Packungsdichte

Jedes System bietet eine vollständige, eigenständige Testumgebung mit bis zu 16 Ports in einem einzigen Chassis, ganz ohne zusätzliche Module oder Erweiterungen.

Testmöglichkeiten der Schichten 2 bis 7

Emulieren Sie Steuerungsebenenprotokolle, generieren Sie realistischen Anwendungsdatenverkehr und validieren Sie die Inline-Performance für Switches, Router und Sicherheitsgeräte.

Vereinfachte Bereitstellung

Vereinfachte Einrichtung dank vorkonfigurierter Port-Layouts und einer einheitlichen Software-Schnittstelle, kompatibel mit Testautomatisierung und softwaregesteuerten Validierungs-Workflows.

Unternehmensweite Skalierbarkeit

Konzipiert für wiederholbare, groß angelegte Tests mit minimalem Einrichtungsaufwand für Laborumgebungen mit hohem Durchsatz.

Produktbild
  • Form factor

    Appliance

  • Ports

    4 bis 16

  • Interface speed modes

    10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100 MbE

  • Interface

    SFP+

Häufig gestellte Fragen