Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight DM5-Klasse Essential Zu den Digitalmultimetern gehören die Modelle EDU34450A und 34450A.
Essential Digitale Multimeter sind preiswert, für Einsteiger geeignet und ideal für Schullabore. Sie verfügen über ein großes 7-Zoll-Farbdisplay mit zwei Messbereichen für einfaches Ablesen und gleichzeitige Überwachung der Ausgangssignale. Mit einer Auflösung von 5,5 Stellen bieten sie präzise Messergebnisse. Essential Das Digitalmultimeter (DMM) misst eine Vielzahl von Signalen, darunter Gleichspannung, Gleichstrom, Effektivwert (RMS) der Wechselspannung, Wechselstrom, Zwei- und Vierleiterwiderstand, Frequenz, Durchgang, Diodentest, Temperatur und Kapazität. Es wird mit Fernsteuerungs- und Datenprotokollierungssoftware geliefert, die Echtzeitüberwachung, -erfassung und -visualisierung ermöglicht – unerlässlich für die Prüfung und Validierung Ihrer Anwendungen. Starten Sie jetzt mit präzisen und kostengünstigen Messungen – fordern Sie ein Angebot an oder bestellen Sie ein Keysight-Multimeter. Essential DMM heute. Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die folgenden Ressourcen an.
Erfassen Sie schnell wechselnde Signale mit erweiterten Eingangstriggereinstellungen und speichern Sie bis zu 5.000 Messwerte im Speicher zur späteren Analyse.
Großes 7-Zoll-Farbdisplay mit zwei Messbereichen, das eine breite Palette von Signalen mit integrierten Trend- und Statistikdiagrammen darstellt.
Verbindung, Fernsteuerung und Datenprotokollierung über LAN, USB oder SCPI, ideal für Echtzeitüberwachung, -analyse und Fehlerbehebung.
Schnelle Einrichtung und Durchführung von Messaufgaben mit intuitiven Soft- und Funktionstasten, die zur Anzeige der gemessenen Parameter aufleuchten.
Digits of resolution
5 ½
Basic 1-year DCV accuracy
150 ppm
Memory
5,000 readings
Interface
LAN, USB
Maximum reading rate
110 readings/s
EDU34450A
Das EDU34450A ist ein Tisch-DMM mit Dual-Display und 5,5-stelliger Auflösung. Es bietet eine Messrate von bis zu 110 Messwerten/s für geschwindigkeitskritische Tests.
Das Keysight EDU34450A ist ein modernes Tisch-Digitalmultimeter (DMM) der Keysight Smart Bench Essentials (SBE) Serie. Diese Serie umfasst vier einzigartige Messgeräte, die über eine leistungsstarke grafische Benutzeroberfläche zum Anschluss, zur Steuerung und zur Erfassung von Messdaten verfügen. Es bietet eine Auflösung von 5,5 Stellen und eine Messrate von bis zu 110 Messwerten pro Sekunde für zeitkritische Tests. Profitieren Sie von der bewährten Messleistung von Keysight in einem kompakten und kostengünstigen Gerät mit folgenden Funktionen:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Triggerung ist bei Digitalmultimetern (DMM) wichtig, da sie konsistente Messungen zum richtigen Zeitpunkt im Signal gewährleistet. Ohne Triggerung kann das DMM instabile oder zufällige Punkte im Signal erfassen, was zu schwankenden oder unzuverlässigen Messwerten führt. Durch die Definition einer Startbedingung, wie z. B. einer Spannungsschwelle, eines Strompegels oder eines Zeitereignisses, synchronisiert die Triggerung das DMM und ermöglicht die Erfassung aussagekräftiger Daten. Dies ist besonders wertvoll für die Messung komplexer oder zeitlich veränderlicher Signale, die Erkennung transienter Ereignisse oder die Erfassung seltener Störungen. In anspruchsvollen Anwendungen bietet die Triggerung mehr Kontrolle und Wiederholgenauigkeit, sodass Ingenieure Signale zuverlässig analysieren und keine wichtigen Details übersehen können.
Digitale Multimeter (DMMs) messen Spannung, indem sie die Potenzialdifferenz zwischen zwei Punkten in einem Stromkreis vergleichen. Um ein Multimeter als Spannungsmesser zu verwenden, schließen Sie es parallel zu dem Bauteil oder Stromkreis an, an dem Sie den Wert messen möchten. Da der Spannungsmesskreis eine extrem hohe Eingangsimpedanz (in der Größenordnung von 10 MΩ) aufweist, fließt nur sehr wenig Strom durch ihn. Dadurch wird sichergestellt, dass das DMM den Stromkreis nicht wesentlich belastet und somit keine ungenauen Messwerte liefert.
Digitalmultimeter-Software ist von Bedeutung, da sie die Funktionalität und Vielseitigkeit Ihres DMMs erweitert und es Ihnen ermöglicht, Messdaten effektiver zu erfassen, zu analysieren und zu speichern. Dank der Softwareintegration können DMMs an Computer oder mobile Geräte angeschlossen werden, was Echtzeit-Datenprotokollierung, Trendanalysen und Fernüberwachung ermöglicht. Dies ist besonders wertvoll in Industrie-, Labor- und Feldanwendungen, in denen eine kontinuierliche oder langfristige Überwachung elektrischer Parameter erforderlich ist. Darüber hinaus kann die Software Tests automatisieren, Berichte erstellen und komplexe Berechnungen durchführen, wodurch Genauigkeit, Effizienz und Datenverwaltung verbessert und gleichzeitig menschliche Fehler reduziert werden.