FieldFox-class Handheld-Spektrumanalysator, 26.5 GHz

Der N9938B ist ein tragbarer, batteriebetriebener Mikrowellen-Spektrumanalysator; zu den Konfigurationen gehören außerdem ein Vollband-Tracking-Generator und Vorverstärker, ein Interferenzanalysator, Zeitgating, VSWR- und Reflexionsmessungen sowie ein eingebauter Leistungsmesser.

Produktbild
  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

  • Maximum frequency

    26.5 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Erweitern Sie die Funktionalität mit Optionen für einen Echtzeit-Spektrumanalysator oder einen Tracking-Generator.
  • Führen Sie präzise Spektrumanalysatormessungen (± 0,3 dB) ohne Aufwärmzeit durch.
  • Erfassen Sie intermittierende Signale mit einer lückenlosen Echtzeit-Bandbreite von 100 MHz.
  • Charakterisierung von Radarimpulsprofilen mit einer portablen Lösung.
  • Führe drahtlose Messungen für 5G NR und LTE durch.
  • Erfassung von I/Q-Daten zur Überwachung und Analyse von HF-Signalen.
  • Verwenden Sie GPS/GNSS zur Geolokalisierung und Zeitstempelung.
  • Ein leichtes Gerät mit einem Gewicht von 3,4 kg (7,4 lb) mitführen.
Was enthalten ist:
  • AC/DC-Adapter
  • Lokalisiertes Netzkabel
  • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
  • LAN-Kabel
  • Weiche Tragetasche mit Rucksack- und Schultergurt
  • Kurzanleitung