FieldFox, 14 GHz

Ein leichter, robuster Kabel- und Antennenanalysator, Spektrumanalysator, Netzwerkanalysator und mehr

Produktbild
  • Maximum analysis bandwidth

    10 MHz

  • Maximum frequency

    14 GHz

  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Verzichten Sie niemals auf Leistungsfähigkeit oder Mobilität.

Die tragbaren FieldFox-Analysegeräte von Keysight sind für anspruchsvollste Arbeitsumgebungen gerüstet – von der routinemäßigen Wartung über die detaillierte Fehlersuche bis hin zu allen anderen Aufgaben. Wählen Sie die Keysight FieldFox-Konfiguration, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

  • Das Standardmodell beinhaltet einen Kabel- und Antennenanalysator.
  • Erweitern Sie die Funktionalität mit optionalem VNA, Spektrumanalysator, integriertem Leistungsmesser, Vektorvoltmeter und mehr.
  • Sparen Sie Zeit, indem Sie DTF und TDR im selben Messdurchgang messen.
  • Messen Sie alle vier S-Parameter gleichzeitig
  • Führen Sie präzise Spektrumanalysatormessungen (± 0,5 dB) ohne Aufwärmphase durch.
  • Einfache Kalibrierung mit QuickCal
  • Nutzen Sie den branchenweit leichtesten All-in-One-Analysator mit nur 3,0 kg (6,6 lb).

Was enthalten ist:

  • AC/DC-Adapter
  • Lokalisiertes Netzkabel
  • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Weiche Tragetasche mit Rucksack- und Schultergurt
  • Kurzanleitung