SX2-Klasse Abtastoszilloskop, 28 GHz maximale optische Bandbreite, zwei optische Kanäle mit optionalem CDR

Hochpräzises, kostengünstiges Abtastoszilloskop für die Prüfung optischer Sender der 25G-Klasse. Sehr geringes Rauschen sorgt für hohe Empfindlichkeit bei der Analyse von NRZ- und PAM-4-Wellenformen.

Produktbild
  • Electrical channels

    0

  • Optical channels

    2

  • Intrinsic jitter

    < 200 fs rms

  • Maximum electrical bandwidth

    N/A

  • Maximum optical bandwidth

    28 GHz

  • Fiber mode

    Single-mode and multimode

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

N1092B Zweikanal-Oszilloskop

  • High sensitivity with <5 uW noise
  • Schneller Durchsatz bei hoher Abtastrate von 250 kHz
  • Accurate high data-rate analysis with <200 fs jitter
  • Geringer Platzbedarf dank kompaktem Design
  • Ungefilterte Bandbreite >40 GHz (Option 40A)
  • Integrierte Taktrückgewinnung verfügbar (Option CDR)
  • 4-Kanal-Lösungspaket verfügbar

Was enthalten ist:

  • USB-Kabel (zum Anschluss an den DCA-X-Mainframe oder einen vom Benutzer bereitgestellten PC)
  • Netzkabel
  • Instrumentenabdeckung