PROPSIM F64 Kanal-Emulator

Der erste auf dem Markt erhältliche F8800A PROPSIM F64 HF-Kanalemulator von Keysight ermöglicht Anwendern das Benchmarking von Geräten, Basisstationen, digitalen Funkgeräten und Sensorsystemen über den gesamten Produktworkflow hinweg, von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Abnahme und Leistungsoptimierung im Feld.

Produktbild
  • Frequency range

    3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 6 GHz to 12 GHz, 7 GHz to 15 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 43.5 GHz

  • MIMO Topology

    16x8, 16x16, 32x8, 32x16, 64x8, 64x16

  • Maximum RF bandwidth

    1,200 MHz

  • Maximum number of channels

    64

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Erleben Sie die tatsächliche Leistung Ihres Designs

Der marktführende F8800A PROPSIM F64 RF-Kanalemulator von Keysight ermöglicht Anwendern Benchmarking von Geräten, Basisstationen, Digitalfunkgeräten und Sensorsystemen entlang des gesamten Produktworkflows – von Forschung und Entwicklung über die Abnahme bis hin zur Optimierung der Feldleistung. Durch die Durchführung der meisten Tests in einer realistischen Laborumgebung können Anwender die Markteinführungszeit durch höhere Produktreife optimieren und die Kosten für Produktentwicklung und -wartung senken.

F8800A erfüllt alle wichtigen technischen Anforderungen von 5G NR, einschließlich:*
  • Signalbandbreiten 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 200, 400 MHz
  • Alle 5G NR Carrier Aggregation (CA)-Verfahren
  • 5G NR Frequenzbereich 1 und Frequenzbereich 2
  • Alle 3GPP-Standardkanalmodelle
  • Massive MIMO unter Verwendung der in TR38.901 definierten Funkkanalmodelle für leitungsgebundene und drahtlose (OTA) Tests
  • Device MIMO OTA TS38.151

F8800A unterstützt eine Vielzahl von Einsatzszenarien:*

  • 5G NR Non-Standalone (NSA)-Modus (unter Verwendung von LTE als Ankerzelle)
  • 5G NR Standalone (SA)-Modus
  • 5G Nicht-terrestrische Netze (NTN)
  • Koexistenzszenarien – 5G NR zusammen mit 4G und anderen älteren Technologien
  • Wi-Fi-Offloading-Szenarien

* Erfordert entsprechende Produktkonfiguration und Lizenzen