IoT-Sicherheitspaket mit ATI-Updates

IoT-Sicherheitsbewertungspaket inklusive Kerncontroller-Lizenz: 983-1104, IPv4-Modul: 983-1105, WLAN-Modul: 983-1106 und Bluetooth®-Modul: 983-1107.

Produktbild
  • Bundles

  • Type

    Software

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Beinhaltet IoT-Sicherheitsbasiscontroller ( 983-1104 )
  • Beinhaltet IoT IPv4 Angriffsmodul ( 983-1105 )
  • Beinhaltet IoT-WLAN-Angriffsmodul ( 983-1106 )
  • Beinhaltet IoT Bluetooth-Angriffsmodul ( 983-1107 )
  • Beinhaltet neue Tools, die im Rahmen der ATI-Sicherheitsforschung von Keysight entwickelt wurden, in den abonnementbasierten Updates.

Keysights IoT Security Assessment (IoT SA) bietet einen schnellen und unkomplizierten Verifizierungsprozess für IoT-Geräte, der die Einhaltung von Standards sicherstellt und gängige Schwachstellen behebt. Es verwendet einen patentierten Protokoll-Fuzzer für eine umfassende Bewertung. Die Software erhält monatliche Updates mit neuen Prüfverfahren und Funktionen zur Erkennung aktueller Schwachstellen. Dank des modularen Aufbaus der Updates können sowohl das Kernsystem als auch zusätzliche Module separat aktualisiert werden.