PerfectStorm 10GE 8-Port SFP+ Load Module

Das Keysight PerfectStorm 10GE 8-Port SFP+ Lastmodul (PS10GE) unterstützt 10GE und 1GE.

Produktbild
  • Software compatibility

    IxLoad

  • Form factor

    Load Module

  • Includes Transceivers

    No

  • Interface

    SFP+

  • Interface speed modes

    10GE, 1GE

  • TAA compliant

    No

  • Ports

    8

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Keysight PerfectStorm bietet eine einheitliche Anwendungs- und Sicherheitstestplattform mit Unterstützung für die Keysight IxLoad Software, mit der Sie unter realistischen Verkehrsbedingungen enorme Skalierungsstufen erreichen können. Erreichen Sie 1GE- / 10GE-Zweigeschwindigkeiten und Ressourcenaggregation. Nutzen Sie hardwarebasierte Beschleunigung für Secure Sockets Layer und Internet Protocol Security. In einer Mehrbenutzerumgebung können Sie das benutzerspezifische Port-Besitzermodell für alle Ports auf den im Mainframe installierten Testmodulen nutzen.
 
PerfectStorm ermöglicht Ihnen die Evaluierung von Sicherheitsgeräten der nächsten Generation, die auf inhaltsbasierter Sicherheit basieren, die Minderung von IT-Risiken und die Absicherung von 3G-, 4G- und LTE-Mobilfunknetzen. Nutzen Sie es, um die Leistung Ihrer Netzwerkinfrastruktur und -geräte zu messen und zu validieren. PerfectStorm ist die ideale Lösung, um Folgendes zu erreichen:
  • Kompakte Cyber-Übungsgebiete einrichten und Cyberkrieger ausbilden.
  • Optimierung virtualisierter Rechenzentren.
  • Systeme und Richtlinien optimieren.
  • Einführung konvergenter Multiplayer-Dienste.
  • Speicherinfrastruktur und -geräte evaluieren.