APS-M8400 8-Port 400GE QSFP-DD Appliance, View PCNs

Das Keysight APS-M8400 400GE QSFP-DD-Gerät mit acht Ports unterstützt bis zu 16 APS-ONE-100 Fusion Rechenknoten (941-0110). Hinweis: APS-ONE-100 Fusion Rechenknoten sind separat erhältlich.

Produktbild
  • Software compatibility

    BreakingPoint

  • Includes Transceivers

    No

  • TAA compliant

    No

  • Additional features

    Fusion; seven-speed

  • Interface

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE, 40GE, 25GE, 10GE

  • Ports

    8

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Die zentrale Verwaltung von bis zu 16 Keysight APS-ONE-100-Geräten über eine einzige Benutzeroberfläche vereinfacht das Testen und die Software-Upgrades, da für das gesamte System nur eine IP-Adresse zur Verfügung steht.

Maximieren Sie Ihr Testbudget mit einem flexiblen Pay-as-you-grow-Modell: Betreiben Sie die APS-ONE-100 Appliance im Standalone-Modus oder bauen Sie ein gestapeltes System mit dem APS-M8400 400GE QSFP-DD auf, um bis zu 16 Rechenknoten zu aggregieren.

  • Erzielen Sie eine Elephant-Flow-Performance von bis zu 65 Gbit/s pro einzelner TCP-Verbindung.
  • Erzeugt einen TLS-Durchsatz von bis zu 2,4 Tbps, 1,6 Millionen TLS-Verbindungen pro Sekunde und 51 Millionen gleichzeitige TLS-Verbindungen.
  • Mit den Anwendungs- und Sicherheitstesttools von Keysight gewährleisten Sie Hyperscale-Performance unter realistischen Verkehrsbedingungen.
  • Sichern Sie Ihre Investition mit einem Upgrade-Pfad auf 8 x 400GE QSFP-DD und Unterstützung für 400 / 100 / 50 / 40 / 25 / 10GE Multispeed-Modi.