IxLoad Perpetual Appliance Data

Die Keysight IxLoad Appliance Data-Version umfasst die Software und die Anwendung für Leistungstests der Schichten 4 bis 7. Sie aktiviert die IxLoad-Datenfunktionalität auf Keysight PerfectStorm ONE- und Novus ONE-Appliances.

Produktbild
  • Protocol support

    Tier 1 — data protocols

  • License options

    Perpetual

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Führen Sie neue Web-, E-Mail-, Datenbank- und Speicherdienste mit Zuversicht ein.
  • Führen Sie Anwendungsleistungstests mit HTTP/3 über IETF QUIC (RFC 9000) durch.
  • Leistungs- und Sicherheitsprobleme lassen sich mit umfassenden Analysen schnell beheben.
  • Minimieren Sie Probleme in der Nachbearbeitung und verbessern Sie die Benutzererfahrung durch Validierung im Labor.
  • Automatisieren Sie den gesamten Prozess mit REST und anderen APIs, um die Anforderungen an Automatisierung und Orchestrierung zu erfüllen.
  • Verkürzen Sie Testzeit und Lernaufwand mit einer Bibliothek vorgefertigter Testfälle und Aufrufabläufe.
  • Bewerten Sie die Effektivität der Sicherheit, die Genauigkeit der Erkennung und die Verfügbarkeit von Diensten mithilfe von Simulationen verteilter Denial-of-Service-Angriffe und einer Bibliothek veröffentlichter Schwachstellen und Malware.