Validieren Sie die LTE-Verbindung

Das Volumen des mobilen Datenverkehrs nimmt exponentiell zu und damit auch die Erwartungen der Teilnehmer an ein qualitativ hochwertiges Erlebnis. Qualität beginnt bei der Verbindung.

LTE-Funkzugangsnetze (RANs) nutzen viele neue Netzverbindungsprotokolle, einschließlich heterogener Netze (HetNets), um die drahtlose Verbindung für eine breitere Palette von Diensten herzustellen. Neue Geräte, Netzkonfigurationen und Dienste erfordern eine proaktive Validierung anhand realistischer Live-Netzszenarien - in großem Maßstab und unter hohen Belastungen. Die Netzwerkverbindungen müssen im Labor einem breiten Spektrum an mobilen Anwendungen und Teilnehmerverhalten ausgesetzt werden, um den Umfang und die Komplexität des Live-Netzwerks zu validieren.

Eine Frau sitzt draußen und schaut auf ihr Handy
Mobiltelefon im Labor

Komplexität der realen Welt im Test nachbilden

Von Funktionstests während der Entwicklung bis hin zur laufenden Optimierung von Premium-Diensten bietet Keysight eine umfassende Modellierung von Teilnehmern, Anwendungen, Quality of Service (QoS)-Richtlinien, Sicherheitsbedrohungen und Mobilität. Als einzige Lösung eines einzigen Anbieters, die LTE-Tests "vom Labor bis zum Live-Betrieb" abdeckt, misst unsere branchenweit führende Realitätsnähe und Skalierbarkeit die Qualität der Benutzererfahrung (QoE) für eine zunehmend komplexe Mischung aus mobilen Diensten - Web-Browsing, Video-Downloads, Dateiübertragungen, HD-Telefonate und mehr.

Erstellen Sie Ihre eigenen LTE-Lasten

IxLoad verfügt über ein drahtloses Modul, das isoliert, emuliert und bewertet:

  • Alle Aspekte der Kapazität und Leistung einer LTE Evolved Node B (eNodeB) Basisstation
  • Skalierbarkeit auf Hunderte von simulierten Benutzergeräten
  • Bewertung der Leistung der Anwendungsebene
  • Komplexe LTE-Übergabe-Szenarien
  • End-to-End-Bewertungen der Dienstleistungsqualität
Netzanalytik

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?