Abrufbar unter
October 4, 2023
Datum
10:00 - 12:30 UHR PT
Zeit
2 Stunden
Dauer
Virtuell
Standort
11:00 Uhr IST / 13:30 Uhr SGT / 16:30 Uhr AEDT
Nehmen Sie an dieser mehrteiligen Webinar-Reihe teil, die Lösungen für die drängendsten Herausforderungen von Entwicklern medizinischer Geräte aufzeigt.
Teil 1:
Drahtlose Konnektivität treibt die medizinische Innovation von heute voran, doch die Überlastung des Frequenzspektrums und Interferenzen stellen eine der größten Herausforderungen der Branche dar. Diese Online-Veranstaltung unterstützt Sie dabei, die Koexistenz drahtloser Systeme unter realen Bedingungen zu validieren und gleichzeitig regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Lernen Sie, komplexe HF-Umgebungen zu simulieren, Interferenzschwellenwerte zu ermitteln und Standards wie ANSI C63.27 und AAMI TIR 69 anzuwenden.
Teil 2:
In diesem Folge-Webinar erfahren Sie, wie automatisierte Tests zur drahtlosen Koexistenz in den gesamten Designlebenszyklus integriert werden können. Sie sehen wiederholbare Arbeitsabläufe gemäß ANSI C63.27 Tier 1–3 sowie eine Demo. Angezeigt Wie Automatisierung Entscheidungen beschleunigt und Nacharbeiten reduziert.
Gewinnen Sie Einblicke und Selbstvertrauen, um zuverlässigere vernetzte medizinische Geräte zu entwickeln, die in jeder Umgebung einwandfrei funktionieren.
Diese virtuelle Veranstaltung ist ideal für F&E-, Design-, System-, Test- und Konformitätsingenieure, die an der Entwicklung oder Validierung vernetzter medizinischer Geräte beteiligt sind.
Können wir Ihnen behilflich sein?