Fachmesse

Small Satellite Conference

October 4, 2023

Datum

10:00 - 12:30 UHR PT

Zeit

2 Stunden

Dauer

Virtuell

Standort

Jetzt registrieren

Über diese Veranstaltung

Vom Konzept bis zur Umlaufbahn beschleunigt Keysight Satelliteninnovationen mit Simulations-, Leistungsvalidierungs-, HF-Nutzlasttest- und End-to-End-Verifizierungslösungen. 

 

Besuchen Sie uns auf der 40. jährlichen Small Satellite Conference, um zu erfahren, wie Satellitenteams Entwicklungsrisiken reduzieren, missionskritische Leistung validieren und frühzeitig im Designzyklus verwertbare Erkenntnisse gewinnen können, um so leistungsstarke Weltraumsysteme schneller und mit größerer Zuversicht bereitzustellen. 

 

Besuchen Sie Stand 2235, um: 

  • Satellitenstromversorgungssysteme mit hochdichten, automatisierten Stromversorgungslösungen zu validieren, die dazu beitragen, die Testkomplexität zu reduzieren, die Effizienz zu verbessern und die Missionsbereitschaft vor dem Start sicherzustellen.
  • Komplexe Missionsszenarien mithilfe integrierter digitaler Zwillinge über Netzwerk-, HF- und optische Domänen hinweg zu modellieren und zu bewerten. Mit EXata, SystemVue und optischen Simulationsfunktionen können Teams die End-to-End-Systemleistung, das Kommunikationsverhalten, die Auswirkungen von Bildgebungssystemen und die Betriebsergebnisse vor dem Einsatz beurteilen.
  • Missionsrisiko durch umfassende HF-Nutzlastvalidierung zu reduzieren, die sicherstellt, dass die Leistungsanforderungen vor dem Start erfüllt werden.

 

Verpassen Sie außerdem nicht Sijia Qius dreiminütigen Flash Talk, Blockchain Enabled, AI Powered Anomaly Detection for NTN SmallSat Operations, im Programm am 25. August.

Wer sollte an dieser Veranstaltung teilnehmen?


Branchenexperten, die an der Entwicklung, dem Test oder dem Betrieb von Satellitensystemen beteiligt sind und die Risiken reduzieren, die Entwicklung beschleunigen und eine missionsbereite Leistung sicherstellen möchten.

October 4, 2023

Datum

10:00AM PT

Zeit

90

Dauer

Virtuell

Standort

Jetzt registrieren