Aufspüren von schwer fassbaren Signalen und Entschlüsseln von RF-Geheimnissen

Begleiten Sie uns auf eine aufregende und lehrreiche Reise mit FieldFox, dem tragbaren Spektrumanalysator, während wir in unserer 9-teiligen Videoreihe die faszinierende Welt der Spektrumanalyse erkunden.

Von elektromagnetischen Störungen bis hin zu Mikrowellenstrahlung, von der Demodulation von FM-Radiosignalen bis hin zur Erkennung und Lokalisierung von Interferenzproblemen - jedes Video zeigt die Leistungsfähigkeit von FieldFox in verschiedenen Anwendungen.

FieldFox C-Modelle

NEW Software-Defined Analyzer

Mit vollständig aufrüstbaren und per Lizenzschlüssel aktivierten Frequenz-, Bandbreiten- und mehr als 20 Softwareanwendungen können Sie Ihre Analyse problemlos an Ihre Anforderungen anpassen. Kombinieren Sie VNA- und SA-Frequenzen und erweitern Sie mühelos die Funktionen Ihres Analysators, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.

EPISODE 1: Erforschung von EMI in einem schalltoten Raum

Episode 1 - Jetzt wird's spannend! Begleiten Sie uns auf eine hochenergetische Exkursion in die schalltote Kammer und entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von EMI-Messungen! Werden Sie Zeuge der Wirkung der Kammer und sehen Sie den FieldFox-Analysator in Aktion. Wir werden auch die spannende Welt der elektromagnetischen Wellen und ihre Auswirkungen auf unser tägliches Leben erkunden.

EPISODE 2: Kanal-Scanning mit FieldFox

Episode 2 - Schnallen Sie sich an und begleiten Sie uns auf dieser aufregenden Reise durch den FieldFox-Kanalscan-Modus in Aktion. Erfahren Sie mehr über Kanalleistungsmessungen, warum sie wichtig sind und wie Sie einen Spektrumanalysator verwenden, um Leistungsdaten mit GPS zu überlagern.

EPISODE 3: Echtzeit-Spektralanalyse (RTSA)

Episode 3 - Erfahren Sie, wie Ihre Mikrowelle Ihre Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindung beeinflussen kann. In diesem Video untersuchen wir die Mikrowellenstrahlung mit dem FieldFox-Analysegerät. Entdecken Sie, wie die Echtzeit-Spektrumanalyse Ihnen helfen kann, kleine und intermittierende Signale zu erkennen, die bei der herkömmlichen Analyse übersehen werden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Dämpfung und den Vorverstärker einstellen, um einen besseren Überblick zu erhalten, und was passiert, wenn ein Mikrowellenherd hinzukommt.

EPISODE 4: Interferenzanalyse im Spektrogramm

Episode 4 - Signale können rennen, aber sie können sich nicht verstecken. Fangen Sie schwer fassbare intermittierende Signale mit FieldFox ein. In diesem Video werden die Echtzeit-Spektrum- und Interferenzanalysefunktionen von FieldFox vorgestellt, die für die Erkennung und Entschärfung von Konnektivitätsproblemen in modernen Drahtlossystemen unerlässlich sind. Das in FieldFox integrierte GPS und fortschrittliche Funktionen wie Spektrogramm- und Wasserfallanzeige machen es zu einem unschätzbaren Werkzeug für Telekommunikationsexperten, die sich mit Signalstörungen von Mobilfunk-, Satelliten- und lizenzfreien Geräten befassen.

EPISODE 5: Analoge Demodulation eines FM-Signals

Episode 5 - Die Macht der Demodulation in Ihren Händen: Begleiten Sie uns, wenn wir mit FieldFox demonstrieren, wie man Informationen aus einem Trägersignal extrahiert. Wir erforschen sowohl Amplituden- als auch Frequenzmodulation in Aktion. 

EPISODE 6: Mikrowellen-Wettkampf

Episode 6 - Das ultimative Mikrowellen-Duell: Strahlung analysieren, Signale übertragen und Grenzen verschieben. Wie viel Leckstrahlung geben sie ab? Können sie unserer Herausforderung der Signalübertragung standhalten? Und können sie LTE-Signale stören? Die Antworten warten auf Sie!

 

EPISODE 7: Spektrumsüberwachung mit TDoA

Episode 7 - Entdecken Sie die ultimative Lösung für die Erkennung und Lokalisierung von Interferenzproblemen im HF-Spektrum mit FieldFox und Keysight Spectrum Management Software (KSMS). Erforschen Sie zwei Ansätze zur Lokalisierung von Störsignalen und tauchen Sie ein in die RF-Fingerprinting- und Time Difference of Arrival (TDoA)-Technologien.

EPISODE 8: Überprüfen der Kanalleistung und der Leistung des Nachbarkanals

Episode 8 - Entdecken Sie, wie wichtig die Überprüfung der Kanalleistung und der Nachbarkanalleistungspegel in modernen Kommunikationssystemen ist. Erfahren Sie, wie Sie mit Spektrumanalysatoren automatisch die Gesamtkanalleistung und die spektrale Leistungsdichte berechnen können und wie wichtig die Messung der Nachbarkanalleistung für die Identifizierung von Signalstörungen in Nachbarkanälen ist.

 

EPISODE 9: Belegte Bandbreite und Maskierung von Spektrumsemissionen

Episode 9 - Entdecken Sie die Bedeutung von Messungen der belegten Bandbreite und der spektralen Emissionsmaskierung (SEM) bei der Netzüberprüfung. Erfahren Sie, wie Sie sicherstellen können, dass Ihr Sender ordnungsgemäß und innerhalb der Konformitätsstandards arbeitet, indem Sie übermäßige In-Band- und Out-of-Band-Emissionen identifizieren. Erkennen Sie Verzerrungen und filterförmige Probleme mit Messungen der belegten Bandbreite und identifizieren Sie fehlerhafte Frequenzkomponenten mit SEM auf einem tragbaren Spektrumanalysator.

Entdecken Sie unsere beliebtesten Modelle

Alle Modelle anzeigen

N9917A FieldFox Handheld-Mikrowellen-Analysator

N9917A FieldFox Handheld RF-Analysator

Maximale Frequenz: 18 GHz
Maximale Bandbreite:
120 MHz
Anzahl der integrierten Anschlüsse:
2

N9918B Echtzeit-Spektralanalyse

N9918B FieldFox Handheld RF-Analysator

Maximale Frequenz: 26,5 GHz
Maximale Bandbreite:
120 MHz
Anzahl der integrierten Anschlüsse:
2

N9952B

N9912C FieldFox Handheld RF-Analysator

Maximale Frequenz: 10 GHz
Maximale Bandbreite:
40 MHz
Anzahl der integrierten Anschlüsse:
2

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?