Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight Pro-Oszilloskope sind in zwei Klassen erhältlich. Die XR8-Klasse umfasst die XR8-Oszilloskope. Die XR9-Klasse umfasst die Infiniium UXR-Serie.
Unsere Pro-Oszilloskope sind unsere leistungsstärksten Modelle und ideal für Forschung und Entwicklung der nächsten Generation, Hochgeschwindigkeits-Konformitätsprüfungen, die Prüfung photonischer Bauelemente und vieles mehr. Bewältigen Sie selbst anspruchsvollste Messaufgaben mit unseren Oszilloskopen mit höchster Bandbreite und niedrigem Rauschpegel. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Modell speziell für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Entwicklung von Technologien der nächsten Generation mit Bandbreiten bis zu 110 GHz, die eine präzise Signalerfassung und -analyse für zukunftsweisende Anwendungen ermöglichen.
Erfassen und analysieren Sie Hochgeschwindigkeitssignale mit unserer höchsten Abtastrate von bis zu 256 GSa/s und erhalten Sie so detaillierte Einblicke in Transienten, Jitter und Rauschen.
Signale präzise anzeigen mit geringem Rauschen und Jitter, hohem ENOB und bis zu 12 Bit vertikaler Auflösung.
Prüfung der Konformität für Forschung und Entwicklung von Standards der nächsten Generation wie PCIe®, DDR, MIPI® und mehr.
Maximum bandwidth
10 GHz bis 110 GHz
Analog channels
2 bis 4
Maximum sample rate
128 GSa/s bis 256 GSa/s
Maximum memory depth
2 Gpts bis 8 Gpts
Display size
15.4 inch bis 15.6 inch
ADC resolution
10 bits bis 12 bits
Front-end connector size
1 mm bis 3.5 mm
Brands included
UXR Series
XR804KA
Das Infiniium XR8 vereint Hardware der nächsten Generation mit einer leistungsstarken Softwareplattform in einem kompakten Design und setzt damit neue Maßstäbe für Signalintegrität. Profitieren Sie von schnelleren und tiefergehenden Analysen, die Keysights branchenführende Messtechnik für unvergleichliche Erkenntnisse nutzen.
Was ist enthalten
UXR0504B
Das UXR0504B ist das 50 GHz, 4 Kanal Infiniium UXR-Serie Echtzeit-Oszilloskop.
Was ist enthalten
UXR0704BP
Das UXR0704BP ist ein Echtzeit-Oszilloskop der Infiniium UXR-Serie mit 70 GHz, 4 Kanälen und 1 mm Eingang.
Was ist enthalten
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Um Probleme mit der Signalintegrität, wie Signalverschlechterung (Amplitudenverlust), Rauschen oder Verzerrungen, zu erkennen, wählen Sie ein Hochleistungsoszilloskop mit folgenden erweiterten Funktionen:
Mittelwertbildung
Wenn hochfrequentes Rauschen oder zufällige Schwankungen das Problem darstellen, verwenden Sie die Mittelwertbildungsfunktion eines Oszilloskops, um das zufällige Rauschen durch Mittelung mehrerer Signalaufzeichnungen zu glätten.
Persistenzmodus
Visualisieren Sie den Verlauf einer Wellenform über die Zeit, indem Sie frühere Messkurven anzeigen und transiente Ereignisse, Störungen und Signalanomalien hervorheben. Diese Oszilloskopfunktion ist besonders nützlich, um Signalprobleme zu erfassen und zu analysieren, die bei einer einzelnen Messung möglicherweise übersehen werden.
Maskentest
Signalstörungen, Überschwingen oder Überschwingen lassen sich mithilfe einer vordefinierten Maske oder eines Grenzwerts erkennen, innerhalb dessen das Messsignal liegen soll. Das Oszilloskop hilft dabei, Verzerrungen oder Signalverschlechterungen zu identifizieren und gibt bei Abweichungen von der festgelegten Maske eine Warnung aus.
Flankentriggerung
Transiente Signalstörungen wie Jitter oder Störungen lassen sich mithilfe der Flankentriggerung eines Oszilloskops erfassen. Die Flankentriggerung erfasst Ereignisse an bestimmten Punkten der Wellenform, wie beispielsweise steigende oder fallende Flanken, um sich auf transiente Störungen wie Jitter oder Störungen zu konzentrieren.
Übersprechanalyse
Probleme mit der Signalintegrität können durch Übersprechen oder elektromagnetische Störungen anderer Signale verursacht werden. Funktionen zur Übersprechanalyse in Oszilloskop-Software helfen dabei, Störquellen benachbarter Leiterbahnen oder Signalquellen zu erkennen und zu quantifizieren.
Kanalsimulation
Oszilloskop-Software kann mithilfe von Simulationen bei der Diagnose von Signalintegritäts- und Signalbeeinträchtigungen helfen, die durch Störungen im Kanal verursacht werden. Die Software kann potenzielle Störungen simulieren, um die Leistungsfähigkeit anhand realer Probleme zu testen, oder Kanalbeeinträchtigungen durch Entzerrung kompensieren.
Die Einhaltung der Industriestandards ist für einen zuverlässigen, sicheren und regulierten Betrieb unerlässlich. Oszilloskope können mit folgenden Funktionen dazu beitragen, die Konformität von Geräten mit den Industriestandards sicherzustellen:
Automatisierte Konformitätsprüfungssoftware
Die in moderne Hochleistungsoszilloskope integrierte, automatisierte Konformitätsprüfungssoftware vereinfacht die Sicherstellung der Einhaltung von Industriestandards. Die Software automatisiert die Prüfung, Analyse und Verifizierung von Produkten gemäß Industriestandards wie USB, Ethernet, PCIe, DDR und weiteren, indem sie die erfassten Signalformen mit vordefinierten Leistungsschwellenwerten vergleicht. Die Automatisierung zeitaufwändiger und präziser Konformitätsprüfungen spart Zeit und reduziert das Risiko menschlicher Fehler. Hochleistungsoszilloskope können nicht nur als Referenzempfänger bei der Konformitätsprüfung von Sendern eingesetzt werden, sondern auch bei Empfängertests zur Empfängercharakterisierung und als Fehlerdetektor in Verbindung mit einem Bitfehlerratentester.
Augendiagramme und Zeitbereichsreflektometrie (TDR)
Standards wie USB, PCIe, Ethernet, DDR und HDMI erfordern, dass die PHY-Transmitterleistung bestimmte Signalparameter wie Anstiegs- und Abfallzeiten, Spannungspegel und Signalqualität über lange Leiterbahnen oder Kabel erfüllt. Ein Hochleistungsoszilloskop ermöglicht die Visualisierung eines Augendiagramms, das in der Mitte (sowohl horizontal als auch vertikal) offen sein muss, um ein sauberes Signal mit ausreichenden Spannungs- und Zeitreserven anzuzeigen.
Hochgeschwindigkeitsstandards erfordern häufig auch eine Impedanzanpassung der Übertragungsleitungen, um Reflexionen zu minimieren. Mit einem Oszilloskop und TDR-Tastköpfen lässt sich die Impedanzanpassung entlang des Signalwegs überprüfen.
Jittermessung und Einhaltung der Zeitvorgaben
Standards wie 5G New Radio, Ethernet (IEEE 802.3), DDR4/DDR5 und PCIe legen strenge Grenzwerte für Jitter, also Schwankungen im Signal-Timing, fest. Oszilloskope können Gesamt-, Zufalls- und deterministischen Jitter sowie vertikales Rauschen messen. Diese Werte sind entscheidend, um die Synchronisierung der Datensignale innerhalb der vorgegebenen Toleranzen zu gewährleisten. Integrierte Jitter-Analyse-Tools berechnen automatisch Jitterwerte, vergleichen sie mit den Grenzwerten der jeweiligen Standards und helfen mithilfe der Jitter-Zerlegung, die Ursachen von Jitter und Rauschen zu identifizieren, die die Signalintegrität beeinträchtigen.
Während Oszilloskope traditionell zum Testen und Analysieren analoger und digitaler Signale in drahtgebundenen Systemen eingesetzt werden, sind die neuesten Hochleistungsoszilloskope in der Lage, komplexe Hochfrequenzsignale zu testen, die in drahtlosen Kommunikationssystemen verwendet werden, um Technologien wie 5G und Wi-Fi 6 zu prüfen und zu validieren. Hier einige Beispiele für die Verwendung eines Oszilloskops zum Testen drahtloser Kommunikationssysteme:
5G-Frequenzbänder und Bandbreiten
Da 5G über ein breites Frequenzspektrum arbeitet, einschließlich Sub-6-GHz- (FR1) und Millimeterwellenbändern (FR2), ist ein Hochleistungsoszilloskop mit hoher Abtastrate und Bandbreite erforderlich, um den gesamten Frequenzgehalt von 5G-Signalen zu erfassen. Da 5G-Signale häufig über mehrere Eingangs- und Ausgangskanäle übertragen werden, ist zudem ein Mehrkanaloszilloskop notwendig, um die Signale gleichzeitig zu analysieren.
5G verwendet fortschrittliche Modulationsverfahren wie 256-QAM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) und Time Division Duplexing (TDD), die weitaus komplexer sind als frühere Drahtlosgenerationen. Ein Oszilloskop, das eine hohe Bandbreite, Abtastraten und Echtzeit-Signalerfassung unterstützt, ist erforderlich, um hochfrequente Signale und schnelle transiente Ereignisse, bei denen sich die Eigenschaften des Signals im Laufe der Zeit schnell ändern, bei komplexen Modulationsverfahren genau zu analysieren.
Wi-Fi 6 (802.11ax) Signale
Wi-Fi 6 (802.11ax) nutzt höhere Frequenzbänder, größere Kanalbandbreiten (bis zu 160 MHz) sowie die komplexe Modulation OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) und MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) und ist dadurch komplexer als frühere Wi-Fi-Generationen. Die Modulationsgenauigkeit lässt sich mit einem Oszilloskop überprüfen. Die Fehlervektormagnitude (EVM) ist ein wichtiger Messwert zur Bewertung der Signalqualität und gibt an, wie stark der Fehler oder die Verzerrung im Vergleich zum Idealsignal ausfällt. Ein niedriger EVM-Wert bedeutet, dass das übertragene Signal dem beabsichtigten Signal sehr nahe kommt und somit eine höhere Modulationsgenauigkeit gewährleistet ist. Ein Mehrkanal-Oszilloskop kann die effiziente Kommunikation mittels OFDMA messen und überprüfen, um sicherzustellen, dass die den einzelnen Nutzern zugewiesenen Frequenzbänder korrekt zugeordnet sind und sich nicht überlappen.
Moderne Oszilloskope mit hoher Bandbreite, wie die Keysight Pro+ Oszilloskope, bieten die notwendige Bandbreite, Abtastrate und Signalanalysefunktionen, um die strengen Testanforderungen von 5G und Wi-Fi 6 zu erfüllen, mit zusätzlicher Unterstützung für Millimeterwellen-Signalanalyse und detaillierten Vektorsignalanalyse-Softwarefunktionen.
PCI-SIG®, PCIe® und PCI Express® sind in den USA eingetragene Marken und/oder Dienstleistungsmarken der PCI-SIG.