Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
邏輯分析儀
是德科技邏輯分析儀產品提供一應俱全的邏輯分析工具,可協助您解決棘手的除錯問題,更快讓新產品問市。
是德科技邏輯分析儀提供最準確可靠的量測結果,讓您能清楚觀察系統特性,以大幅減輕開發專案的風險。這一系列的邏輯分析儀兼具量測與探量功能,並且提供應用支援與分析工具,以滿足最嚴格的數位除錯需求。
- U41XX 系列模組化邏輯分析儀(安裝在 AXIe 機箱中)具備高達 4 Gb/s 的狀態擷取速率、136 個通道/模組和高達 200M 的記憶體深度,提供同類產品中最高的效能和最佳的長期價值
- 16860 系列可攜式邏輯分析儀提供業界最快的時序分析功能與深度記憶體,可快速對數位系統進行除錯。充分利用 2.5 GHz 時序擷取和高達 128 M 的取樣記憶體;高達 1.4 GHz 的觸發定序器(可進行狀態和時序擷取);單端和差動探量選項
- 16900 系列模組化邏輯分析儀讓您能夠靈活地配置系統。更棒的是,您可以先購買目前需要的功能與配件,然後隨著需求增加將儀器升級
- 16800 系列可攜式邏輯分析儀以經濟實惠的價格,提供結合高效能邏輯分析儀和碼型產生器於一機的固定配置機型。您可在採購產品時或是將來需求增加後,將狀態速率和記憶體深度升級
搜尋符合您需求的邏輯分析儀
16861A 34 通道可攜式邏輯分析儀
16863A 102 通道可攜式邏輯分析儀
16862A 68 通道可攜式邏輯分析儀
16864A 136 通道可攜式邏輯分析儀
U4164A 邏輯分析儀模組,具有高達 4 Gb/s 的狀態模式
U4972A DDR4 Protocol Debug and Analysis Solution
查看所有系列
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助