這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
邏輯分析儀配置
- 34 個通道,350 MHz 狀態,12.5 GHz 時序縮放,2.5 GHz 時序,2 Mb 深度記憶體標配
- 搭載 15 吋彩色觸控螢幕,方便您同時查看並快速瀏覽大量信號和匯流排
- 內建抽取式固態硬碟、USB 3.0 埠和 LAN 埠,可快速傳輸資料和儲存大量資料
- 1.4 GHz 觸發定序器確保您能擷取高速事件
時序分析(非同步取樣)
- 高達 2.5 GHz/5.0 GHz(全通道/半通道)的時序,支援在高解析度下擷取信號事件
- 高達 128 Mb/256 Mb(全通道/半通道)的深度記憶體,可識別散布於不同時間點的問題根源和症狀
- 12.5 GHz(80 ps)的時序縮放和 256 K 的深度記憶體,支援在高解析度下分析觸發事件
狀態分析(同步取樣)
- 高達 1.4 Gb/s 的狀態資料速率、高達 700 MHz 的狀態時脈速率,支援高速資料擷取
- 自動化臨界值/取樣位置設定,可對高速匯流排進行準確的量測
- 同時顯示所有通道的眼圖,以便迅速找出有問題的信號
配置注意事項(探棒和其他軟體需單獨訂購)
- 從各式各樣的單端、差動式通用,以及特定應用探棒中,挑選出合適的探棒
- 可添加應用軟體,為您提供深入洞察力,讓您能加速進行除錯、分析,進而將系統運作最佳化
- 購買您現在需要的速度和記憶體深度,可在需求改變後進行升級。 使用 16861AU 將現有的 16861A 升級。
- 隨附鍵盤、滑鼠、配件包和電源線。
主要技術規格
Includes Pattern Generation (Stimulus)
否
Max State Speed, Max Data Rate
700 MHz, 1400 Mb/s
Max Timing Speed
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
Number of Channels
34 channels
最大的記憶體深度
N/A
信號類型
Single Ended
Differential
Includes Pattern Generation (Stimulus)
Max State Speed, Max Data Rate
Max Timing Speed
Number of Channels
最大的記憶體深度
信號類型
否
700 MHz, 1400 Mb/s
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
34 channels
N/A
Single Ended
Differential
查看更多
Includes Pattern Generation (Stimulus):
否
最大的記憶體深度:
N/A
Max State Speed, Max Data Rate:
700 MHz, 1400 Mb/s
Max Timing Speed:
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
Number of Channels:
34 channels
信號類型:
Single Ended
Differential
您對 16861A 感興趣嗎?
擴充 34 通道可攜式邏輯分析儀功能
16861A 34 通道可攜式邏輯分析儀的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助