這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
邏輯分析儀配置
- 136 個通道、350 MHz 狀態、12.5 GHz 時序縮放、2.5 GHz 時序、2 Mb 深度記憶體標配
- 15 吋(38.1 公分)彩色觸控式螢幕顯示器方便您查看大量信號和匯流排,並在其中快速瀏覽
- 內建抽取式固態硬碟、USB 3.0 埠和 LAN 埠,可快速傳輸資料和儲存大量資料
- 1.4 GHz 觸發定序器確保您能擷取高速事件
時序分析(非同步取樣)
- 高達 2.5 GHz/5.0 GHz/10GHz(全通道/半通道/四分之一通道)時序,支援在高解析度下擷取信號活動
- 最高 128 Mb/256 Mb/512Mb(全通道/半通道/四分之一通道)的深度記憶體,可協助您找到長時間內陸續發生的各種問題,並分析其症狀與根本原因
- 12.5 GHz(80 ps)時序縮放和 256 K 深度記憶體支援在高解析度下分析觸發事件
狀態分析(同步取樣)
- 高達 1.4 Gb/s 的狀態資料速率、高達 700 MHz 的狀態時脈速率,支援高速資料擷取
- 自動化臨界值/取樣位置設定,可針對高速匯流排進行準確量測
- 同時顯示所有通道的眼圖,以便迅速找出有問題的信號
配置注意事項(探棒和其他軟體需單獨訂購)
- 可選擇各種單端和差動通用和專用探棒
- 添加應用軟體,為您提供深入洞察,幫助您除錯、分析和最佳化系統工作
- 現在購買您需要的速度和記憶體深度,並隨著您的需求變化而升級。使用 16864AU 升級現有的 16864A
- 包括鍵盤、滑鼠、配件、電源線
主要技術規格
Includes Pattern Generation (Stimulus)
否
Max State Speed, Max Data Rate
700 MHz, 1400 Mb/s
Max Timing Speed
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
Number of Channels
136 channels
最大的記憶體深度
N/A
信號類型
Single Ended
Differential
Includes Pattern Generation (Stimulus)
Max State Speed, Max Data Rate
Max Timing Speed
Number of Channels
最大的記憶體深度
信號類型
否
700 MHz, 1400 Mb/s
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
136 channels
N/A
Single Ended
Differential
查看更多
Includes Pattern Generation (Stimulus):
否
最大的記憶體深度:
N/A
Max State Speed, Max Data Rate:
700 MHz, 1400 Mb/s
Max Timing Speed:
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
Number of Channels:
136 channels
信號類型:
Single Ended
Differential
您對 16864A 感興趣嗎?
如需可攜式邏輯分析儀的詳細資訊,請瀏覽 Keysight 16860A 系列可攜式邏輯分析儀。
擴充 136 通道可攜式邏輯分析儀功能
16864A 136 通道可攜式邏輯分析儀的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助