這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
M980xA 系列 PXI 網路分析儀
已經擁有向量網路分析儀?
即日起,將指定的是德科技或他牌向量網路分析儀,換購為新的 M980xA 或 M983xA,最高可享 75% 的優惠折扣。
產品特性
使用多埠網路分析儀克服挑戰
Keysight M980xA 系列 PXI 網路分析儀採用真正的多埠架構,可因應最嚴苛的挑戰,不論您使用多少埠,都能獲得出色的效能。 是德科技提供最齊備的 PXI VNA 量測應用軟體,包括頻譜分析和雜訊指數量測等,讓您能深入了解裝置特性。
- 備有 9 款機型可供選擇,頻率最高可達 53 GHz
- 獲得 PXI VNA 提供的優異速度、動態範圍、軌跡雜訊和穩定度,進而改善準確度並增加測試邊限
- 使用 2、4 或 6 埠 PXI 模組來建構多埠配置,您只需購買您目前需要的埠數
- 以全 N 埠功能進行測試,還可連接多個模組,以實現真正的多埠應用
獲得用途廣泛的多埠和多站點功能
- 單一機箱中最多可容納 50 埠
- 獲得全 N 埠修正功能
- 在單一機箱中配置多個獨立的 PXI VNA
- 為每台 PXI 網路分析儀選擇雙埠或多埠配置
- 選擇同步或非同步觸發
M980xA PXI 網路分析儀軟體
完整的網路分析儀軟體工具,可協助您調查、分析設計的特性並進行除錯,以因應各種量測應用的要求。 M980xA 系列透過各式各樣的應用軟體,提供完整的多埠特性分析,包括頻譜分析、脈衝射頻和增強型 TDR。
主要規格
頻率範圍
9 kHz 至 20 GHz
100 kHz 至 53 GHz
動態範圍
140 dB
輸出功率
10 dBm
軌跡雜訊
10 kHz IFBW 時為 0.0015 dB
內建埠數
2、4 或 6
最佳 201 點掃描時間
1.2 ms
想查看更多規格嗎?
找到符合您需求的型號
上一個
最高頻率:
4.5 GHz
內建埠數:
2 ports
4 ports
6 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
6.5 GHz
內建埠數:
2 ports
4 ports
6 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
9 GHz
內建埠數:
2 ports
4 ports
6 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
14 GHz
內建埠數:
2 ports
4 ports
6 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
20 GHz
內建埠數:
2 ports
4 ports
6 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
26.5 GHz
內建埠數:
2 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
32 GHz
內建埠數:
2 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
44 GHz
內建埠數:
2 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
53 GHz
內建埠數:
2 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
下一頁
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助