주요 특징

멀티포트 네트워크 분석기로 과제를 해결하십시오

키사이트 M980xA 시리즈 PXI 네트워크 분석기는 사용하는 포트 수에 관계없이 뛰어난 성능을 제공하는 진정한 멀티포트 구조로 까다로운 과제를 해소합니다. 스펙트럼 분석, 노이즈 지수 측정 등 PXI VNA에 대한 가장 폭넓은 측정 어플리케이션 포트폴리오가 디바이스에 대한 깊이 있는 통찰력을 제공합니다.

  • 최대 53 GHz까지 아홉 개의 주파수 범위 중에서 선택하십시오
  • 최상의 PXI VNA 속도, 동적 범위, 트레이스 노이즈 및 안정성으로 정확도와 수율, 마진을 개선합니다
  • 전체 2-포트, 4-포트, 또는 6-포트 PXI 모듈로부터 멀티포트 셋업을 구축하고 필요한 포트의 비용만 지불하십시오
  • 진정한 멀티포트 어플리케이션을 위한 전체 N-포트 기능, 계단식 다중 모듈로 테스트를 진행하십시오

다기능 멀티포트 및 멀티사이트 기능을 확보하십시오

  • 단일 섀시에서 최대 50개의 포트를 추가할 수 있습니다
  • 전체 N-포트 수정 기능을 활용해 보십시오
  • 하나의 섀시에 여러 개의 독립적인 PXI VNA를 구성하려면 선택하십시오
  • 각 PXI 네트워크 분석기에 대해 2-포트 또는 멀티포트를 선택하십시오
  • 동기 또는 비동기 트리거링을 선택하십시오
멀티사이트, 멀티포트 기능을 보여주는 M980xA PXI VNA
M9804A PXI VNA 멀티포트 테스트 설정

M980xA PXI 네트워크 분석기 소프트웨어

네트워크 분석기 소프트웨어 도구를 사용하면 다양한 측정 분야의 설계를 조사 및 특성화하고 문제를 해결할 수 있습니다. M980xA 시리즈는 스펙트럼 분석, 펄스형 RF, 향상된 TDR을 포함하는 광범위한 소프트웨어 어플리케이션과 함께 완전한 멀티포트 특성화를 지원합니다.

주요 사양

주파수 범위

9 kHz~20 GHz
100 kHz~53 GHz

동적 범위

140 dB

출력 전력

10 dBm

트레이스 노이즈

0.0015 dB(10 kHz IFBW에서)

내장된 포트

2개, 4개, 또는 6개

최상의 201 포인트 스위프 시간

1.2 ms

자세한 사양을 원하십니까?

적합한 모델 찾기

다른 도움이 필요하십니까?