Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
PNA 網路分析儀系列
獲得無與倫比的卓越性能
已經擁有性能網絡分析儀?
即日起,將您現有的 PNA-X 網絡分析儀或他牌產品,換購為新的 PNA-X 網絡分析儀,最高可享 55% 優惠折扣。
選擇領先市場的網路分析儀
分析主動元件的特性時,速度和效能的最佳組合可讓您獲得優勢。 在研發階段,PNA 向量網路分析儀(VNA)系列可提供出色的量測完整性,以協助您將深入的洞察力轉變成更出色的設計。 在生產線上,是德科技的 PNA 網路分析儀可提供出色的量測速率和可重測穩定度,讓您能將出色的設計轉變成具有競爭力的產品。
每一款是德科技 VNA 都能為您提供線性和非線性元件特性分析的專業知識。 選擇 PNA 網路分析儀,您將獲得無與倫比的卓越量測與設計。
分析寬頻毫米波裝置的特性
組裝毫米波網路分析儀既困難又耗時。 此外,也無法保證其穩定性或準確度。 較好的替代方案是預先配置的解決方案,包括一個 2 埠或 4 埠網路分析儀,以及必要的毫米波纜線、展頻器和測試儀控制器。
有了 N5290/91A 解決方案,您可使用 PNA 或 PNA-X 網路分析儀進行量測。 如此一來,寬頻毫米波解決方案可強化晶圓上和連接器量測的元件特性分析與建模。
搜尋合適的網路分析儀系列
共有 3 款 PNA 系列可供選擇,以獲得速度、效能和價格的完美組合。
將晶圓上量測最佳化
高度整合的裝置需要更多的量測和更少的連接。 如果需要使用多部儀器進行完整的裝置特性分析,那麼使用較少的連接進行量測是極富挑戰性的任務。 藉由使用靈活的單次連接多次量測(SCCM)網路分析儀,您可顯著縮短晶圓測試時間。
使用合適的工具提升您的工作技能
科技日新月異, 工程師也面臨著這樣的要求。 透過合適的配件與 Keysight PathWave 設計與測試自動化軟體,為您的現有硬體提供更多功能且提高工作效率,進而加速產品開發。
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助