這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
PNA 網路分析儀
已經擁有高效能網路分析儀?
即日起,將您現有的高效能網路分析儀或他牌分析儀,換購為新的 PNA 最高可享 55% 優惠折扣。
產品特性
絕佳硬體與強大軟體的完美組合
PNA 系列網路分析儀提供領先業界的效能,可協助您測試放大器、混頻器和變頻器。 內建脈衝調變器和脈衝產生器,方便您快速準確地進行脈衝式 S 參數量測。 所有型號都有 2 埠單信號源和 4 埠雙信號源的版本可供選擇。
- 使用業界最高效能的微波網路分析儀,克服最棘手的量測挑戰。
- 以最小的不確定性和最高的穩定度量測 S 參數。
- 透過易於設定的應用軟體,有效地分析主動元件特性。
- 使用多點觸控顯示幕和直覺的操作介面,加速洞察元件特性。
- 您可客製 PNA 網路分析儀,以提升效能水準,獲得您需要的精密量測功能。
輕鬆量測變頻器
混頻器和變頻器提供無線和衛星通訊系統所依賴的頻率轉換功能。 為此,您需掌握變頻器的相對和絕對群組延遲,以便將系統設計最佳化。 然而,如果無法存取變頻器的本地振盪器(LO),您很難擷取所需的量測結果。 透過頻率追蹤軟體的模擬功能,您可將混頻器的 LO 鎖定到參考信號,以便解決棘手的群組延遲問題。 此軟體提供快速簡單的量測,不需要額外的硬體。
主要規格
頻率範圍
900 Hz 至 67 GHz
動態範圍
127 至 128 dB
輸出功率
13 dBm
軌跡雜訊
0.003 dB RMS
內建埠數
2 個或 4 個
最佳 201 點掃描時間
5.5 至 6.3 ms
查看產品規格書,以了解完整規格
找到符合您需求的型號
上一個
最高頻率:
67 GHz
動態範圍:
118 dB @60 GHz
輸出功率:
13 dBm
最高頻率:
50 GHz
動態範圍:
123 dB @45 GHz
輸出功率:
13 dBm
最高頻率:
43.5 GHz
動態範圍:
128 dB @35 GHz
輸出功率:
13 dBm
最高頻率:
26.5 GHz
動態範圍:
134 dB @20 GHz
輸出功率:
13 dBm
最高頻率:
13.5 GHz
動態範圍:
136 dB @10 GHz
輸出功率:
13 dBm
最高頻率:
26.5 GHz
動態範圍:
134 dB @20 GHz
輸出功率:
13 dBm
最高頻率:
50 GHz
動態範圍:
123 dB @45 GHz
輸出功率:
13 dBm
下一頁
PNA 軟體
使用網路分析軟體工具執行各種量測,以便深入調查並分析您的設計,然後進行除錯。 PNA 網路分析儀提供先進的測試應用軟體,是測試放大器、混頻器和變頻器的最佳選擇。 利用脈衝射頻、增益壓縮、互調失真和雜訊指數等應用,縮短測試時間並提高量測自信度。
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助