產品特性

N5291A 系統已預先配置,可在 900 Hz 至 120 GHz 的範圍內運作,並提供 5 個不同選項。
以下每個選項均配備 2 或 4 埠 PNA 或 PNA-X、適用於 2 或 4 埠量測的 N5292A 毫米波測試儀控制器,以及 N5295AX03 120 GHz 擴頻器。 該系統隨附將 PNA 或 PNA-X 連接到控制器所需的互連纜線。
  • 配備小型擴頻器的單次掃描解決方案
  • 可施加準確的功率,方便您進行功率掃描
  • 提供各種不同的應用軟體,讓您能進行深入的分析
  • 單一產品解決方案

重要規格

最大頻率

120 GHz

動態範圍

>110 dB

軌跡雜訊

0.003 dB rms

內建埠數

2 或 4 埠

類型

桌上型

 

網路軟體分析儀 | Keysight

網路分析儀軟體

  • 適用於 Keysight PNA、ENA 和 USB 網路分析儀,以便對設計進行調查、特性分析和故障排除
  • 具有實用的放大器、濾波器、混頻器、材料、高速串列互連分析功能等

 

N5291A PNA 毫米波系統標準配置

N5291A PNA 毫米波系統,900 Hz 至 120 GHz Keysight

您對 N5291A 感興趣嗎?

N5291A 的精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助