產品特性

了解 SL1047A Scienlab 充電檢測系統 – 高功率系列

透過是德科技 Scienlab 充電檢測系統高功率系列,您可在進行高達 1,500 VDC 和 ±600 ADC 的高功率充電期間,測試電動車(EV)和電動車供電設備(EVSE)的充電介面。利用 CDS,您可根據全球充電標準,執行所有必要的符合性和互通性測試。 您可訂購是德科技高功率解決方案,其中包含獨立的 Scienlab 冷卻裝置和可互換的液冷充電轉接器,支援最高 1,000 或 1,500 VDC 的電壓。 最高電壓可隨時從 1,000 VDC 升級為 1,500 VDC。

  • 為研發和生產線終端(EOL)應用提供自動化的功能、符合性、互通性和品質測試
  • 可對通訊和電源信號進行時序同步量測與解碼
  • 依據 CharIN e.V. CCS 測試系統要求,打造可擴充且可因應未來需求的硬體設計
  • 符合 CE、UL 和 KC-mark 認證
  • 豐富的測試案例庫,可用於自動執行 CCS、CHAdeMO 和 GB/T 標準相符性測試
VERISCO Logo

是德科技完成 VERISCO 資產收購

在此鄭重宣布,是德科技已完成對 verisco GmbH(VERISCO)的資產收購。 此次收購有助於擴大我們的電動車(EV)充電測試產品陣容。 VERISCO 總部位於德國多特蒙德(Dortmund),是電動車(EV)和電動車供電設備(EVSE)相符性解決方案的專家。 VERISCO 的跨學科工程團隊,持續為 ISO 和 IEC 國際標準化組織貢獻一己之力,並支援國際 ISO 15118 測試研討會和 CharIN Testival 等開放式測試平台。

深入了解 VERISCO 併入是德科技的資訊

以出色效能執行所有應用

Scienlab 充電檢測系統 – 高功率系列提供多合一系統,可涵蓋所有測試領域:

  • 藉由即時模擬待測元件的所有電子介面(包括通訊信號和能源傳輸),對任何 EV 和 EVSE 充電介面進行獨立、可重複的測試
  • 在產品上市之前,及早進行產品效能和原型(包括故障狀況)的自動化驗證
  • 提供即時中間人模式,讓您能輕鬆分析 EV 和 EVSE 之間的互通性問題
  • 透過開放且有完整紀錄的遠端介面(LAN),整合至自訂的硬體迴路(HiL)解決方案中

Scienlab 充電檢測系統提供全系列解決方案

利用 Scienlab 充電檢測系統,包括可攜式、EMC 和高功率系列,是德科技可協助您遵循相關充電標準的要求,以確保符合性和互通性:

  • 可對任何 EV 和 EVSE 充電介面進行獨立、可重複的測試
  • 提供即時中間人模式,讓您能輕鬆分析 EV 和 EVSE 之間的互通性問題
  • 專為在電波測試暗室中使用而設計,可在進行交流或直流充電時,針對發射和抗擾度進行傳導和輻射測試(僅限 EMC 系列)
  • 讓您能以高達 900 kW 的功率,測試目前和未來的標準(僅限高功率系列)

做好充足準備,確保產品符合全球所有規範與標準

Scienlab 充電檢測系統(CDS) – 高功率系列符合下列充電標準和規範。

  • 交流充電模式符合 IEC 61851-1、SAE J1772、GB/T 18487.1 和 ISO 15118 標準
  • 直流快速充電模式符合 DIN SPEC 70121、ISO 15118、GB/T 27930 和 CHAdeMO 標準
Scienlab 充電檢測圖示

主要規格

高達 900 kW 的充電功率

±600 A DC,0 至 1,500 V DC

直流電壓量測準確度

± 150 mV 偏移時,量測值的 ±0.05%

電流直流量測準確度

± 100 mA 偏移時,量測值的 ± 0.1%

PWM 控制導頻的電壓量測

± 14 V,準確度為 ±10 mV

EV 電阻 R2 和 R3 定位準確度

1 至 20,000 Ω,準確度為 ±0.5%

想查看更多規格嗎?

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助