這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
了解 SL1040A 系列 Scienlab 充電檢測系統
是德科技 Scienlab 充電檢測系統(CDS)是一套突破性解決方案,可對電動車(EV)和電動車充電設備(EVSE)的所有交流和直流充電介面,進行全面的測試。 CDS 的模組化和創新設計,讓您能根據自己的特定需求,輕鬆進行測試配置。 您只需一套測試解決方案,就能模擬各種真實的 EV/EVSE,讓您能輕鬆享有最佳性價比。
- 針對研發、生產線終端(EOL)和電磁相容性(EMC)應用,自動進行功能、符合性、互通性和高品質測試
- 可對通訊信號與電源信號,進行時間同步量測和解碼
- 根據 CharIN e.V. CCS 測試系統的規範而設計,確保您的硬體設計具有擴充性,以滿足未來測試需求
- 符合 CE、UL 和 KC-Mark 標準,通過 CSA 認證
- 包含豐富的測試案例庫,可用於自動執行 CCS、CHAdeMO 和 GB/T 標準相符性測試
是德科技完成 VERISCO 資產收購
在此鄭重宣布,是德科技已完成對 verisco GmbH(VERISCO)的資產收購。 此次收購有助於擴大我們的電動車(EV)充電測試產品陣容。 VERISCO 總部位於德國多特蒙德(Dortmund),是電動車(EV)和電動車供電設備(EVSE)相符性解決方案的專家。 VERISCO 的跨學科工程團隊,持續為 ISO 和 IEC 國際標準化組織貢獻一己之力,也支援國際 ISO 15118 測試研討會和 CharIN Testival 等開放式測試平台。
閱讀有關 VERISCO 併入是德科技的詳細資訊。
以出色效能執行所有應用
是德科技旗下的 Scienlab 充電檢測系統為多合一系統,可涵蓋所有測試領域。
- 藉由即時模擬待測元件的所有電氣介面(包括通訊信號和能源傳輸),對任何 EV 和 EVSE 充電介面進行獨立、可重複的測試
- 在產品上市之前,及早進行產品效能和原型(包括故障狀況)的自動化驗證
- 即時中間人模式,讓您能輕鬆分析 EV 和 EVSE 之間的互通性問題
- 透過具完整紀錄的開放式遠端介面(LAN),整合至客製化硬體迴路(HiL)解決方案中
Scienlab 充電檢測系統提供全系列解決方案
利用 Scienlab 充電檢測系統,包括可攜式、EMC 和高功率系列,是德科技可協助您遵循相關充電標準的要求,確保產品的符合性和互通性:
- 可對任何 EV 和 EVSE 充電介面進行獨立、可重複的測試
- 提供即時中間人模式,讓您能輕鬆分析 EV 和 EVSE 之間的互通性問題
- 專為在電波測試暗室中使用而設計,可在進行交流或直流充電時,針對發射和抗擾度進行傳導和輻射測試(僅限 EMC 系列)
- 讓您能以高達 900 kW 的功率,測試目前和未來的標準(僅限高功率系列)
做好充足準備,確保產品符合全球所有規範與標準
您可使用充電檢測系統輕鬆進行各項測試,確保充電科技產品符合全球市場需求。
- 藉由模擬充電通訊標準和低電壓電網,驗證充電元件在國際市場的適用性
- 涵蓋所有充電和 EMC 標準及規範:EN 61851 -21 -2、EN 55011、CISPR 25 Ed.、 TL81000
- 可對充電樁、壁式充電器及車內充電器進行驗證,確保其符合所有規範
主要規格
高達 400 kW 的充電功率
400 A @ 1,000 V DC
支援 CCS
IEC 61851/SAE J1772、DIN SPEC 70121 及 ISO 15118
支援
CHAdeMO v0.9、v1.x 和 v2.0;GB/T 18487 和 27930-2011/2015 標準
完整的測試案例庫
支援所有標準的自動化相符性測試
功能強大的直覺式軟體
可有效執行測試分析和系統運作
想查看更多規格嗎?
適用於 EV 和 EVSE 的可攜式 CDS
- 支援高達 400 A 的電流和高達 1,000 V 的電壓
- 支援 CCS、CHAdeMO、GB/T 標準
- 執行即時測試
- 根據您的測試需求(低功率和高功率、EV 和 EVSE)進行配置
- 可升級至 HPC 系列
適用於 EV 的 EMC CDS
- 提供經過最佳化的 EMC 版本,可在電波暗室內運作
- 符合 ECER10、CISPR 標準
適用於 EVSE 的 EMC CDS
- 提供經過最佳化的 EMC 版本,可在電波暗室內運作
- 符合 ECER10、CISPR 標準
擴充 Scienlab 充電檢測系統功能
精選資源
延伸閱讀
是德科技客服中心提供您需要的協助