這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N5293AX02 110 GHz 擴頻器,脈衝直流偏壓
N5293AX02 是輕巧的寬頻擴頻器,內建脈衝 T 型偏壓器,如與 PNA/PNA-X B 型號向量網路分析儀驅動的 N5292A 測試儀控制器搭配使用,即可提供 10 MHz 至 110 GHz 的單次掃瞄量測。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
產品特性
- 搭配使用 PNA/PNA-X 時,可提供 10 MHz 至 110 GHz 的寬廣頻率範圍
- 內建 T 型偏壓器,用於脈衝直流偏壓
- 堅固耐用的 1 mm 連接器
- 1.2 公尺介接線,用於連接 N5292A 控制器
- 體積小、重量輕
- 90 GHz 到 110 GHz 的頻率範圍內,典型最大功率為 0 dBm
- 典型掃描範圍為 -60 dBm 至最大功率
- 26.5 GHz 時,典型雜訊底線為 -120 dBm;110 GHz 時,典型雜訊底線為 -110 dBm
N5293AX02 是一款寬頻擴頻模組,適合與是德科技最新 PNA/PNA-X 毫米波解決方案搭配使用。 此擴頻器模組體積小、重量輕,而且堅固耐用,內建支援脈衝直流偏壓的 T 型偏壓器,專為連接 PNA/PNA-X B 系列網路分析儀驅動之 N5292A 測試儀控制器而設計。 這些模組可擴展基礎型 PNA/PNA-X 的頻率範圍,以覆蓋 10 MHz 至 110 GHz 的頻率範圍。 如需更多關於可與網路分析儀搭配使用的纜線與配件資訊,請瀏覽配件。
您對 N5293AX02 感興趣嗎?
N5293AX02 110 GHz 擴頻器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助