這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
汽車乙太網路符合性測試軟體,適用於中階示波器
下一代 ADAS 系統需要解析度極高的攝影機和雷達系統。 這樣的趨勢,帶來了新的速度和頻寬需求。 汽車乙太網路可實現更快的資料通訊,以滿足當今汽車和未來車聯網的需求。
不同於 CAN 和 LIN,汽車乙太網路需透過涵蓋發射器(Tx)、接收器(Rx)和線束/連接器組件的測試案例,進行嚴格的相符性驗證。 為了讓您更省時省力,是德科技解決方案可在發射器(Tx)、接收器(Rx),以及相連的汽車乙太網路裝置之間,自動進行測試和驗證。 我們的工程師投入大量時間與心力來學習新的標準,使得我們能夠開發出自動化、可重複的相符性測試解決方案。 這些應用軟體經過使用實證,確保您能實現適當的測試配置,並獲得有效的量測結果。 如此一來,您可信心十足地確認您的裝置符合相關規範。 AE6900T 汽車乙太網路符合性測試解決方案提供必備的硬體和配件,讓您能立即開始進行測試。
AE6910T 汽車乙太網路接收器相符性測試軟體在單一解決方案中涵蓋 2 種標準和 6 種資料速率:
- IEEE 10BASE-T1S、100BASE-T1、1000BASE-T1、2.5GBASE-T1 和 5GBASE-T1
- OPEN Alliance TC14、TC1、TC8、TC12、TC15
重要功能
- 自動化設定,確保可重複的量測結果
- 測試設定精靈可引導您逐一完成測試選擇、配置、連接、執行等程序,並產生結果報告
- 全面的報告提供測試配置、量測結果、通過/不通過狀態、邊限分析和波形
- 使用 Keysight MXR 系列示波器獲得可重複的結果
訂購資訊
- 提供不同類型的軟體授權,包括節點鎖定、可轉移、USB 可攜式或浮動式授權。
- 您還可訂購 6、12、24 或 36 個月的支援服務。
是德科技汽車乙太網路發射解決方案概述
是德科技汽車乙太網路相符性認證解決方案在同一套應用軟體中,提供 6 種不同的資料傳輸速率和 2 種標準。
- 自動連接,並提供簡單易懂的連接說明
- 以訂閱方式提供,您可在真正需要時付費使用。
免費試用
取得 AE6910T 30 天試用授權。
擴充汽車乙太網路發射器相符性測試軟體的功能
AE6910T 汽車乙太網路發射器相符性測試軟體的精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助