검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
하이라이트
IC-CAP(PathWave Device Modeling) 소프트웨어는 DC 및 RF 반도체 장치 모델링을 위한 업계 표준입니다. IC-CAP(집적 회로 특성화 및 분석 프로그램)은 고속/디지털, 아날로그 및 전력 RF 애플리케이션에 사용되는 정확한 소형 모델을 추출합니다. 오늘날 가장 진보된 반도체 파운드리 및 IDM은 실리콘 CMOS, 양극성, 복합 갈륨 비소(GaAs), 질화갈륨(GaN) 및 기타 여러 IC 장치 기술을 모델링하기 위해 IC-CAP에 의존합니다. IC-CAP는 가장 진보된 맞춤형 모델링 소프트웨어이며 측정, 시뮬레이션, 최적화 및 통계 분석 도구를 포함합니다.
- 개방형 모델링 소프트웨어 아키텍처는 최대 정확도를 지원하고 측정, 추출 및 검증 절차를 생성 및 자동화할 수 있는 최고의 유연성을 제공합니다.
- BSIM3/BSIM4, PSP 및 HiSIM과 같은 산업 표준 CMOS 모델을 위한 턴키 추출 솔루션은 학습 곡선을 최소화하고 모델 정확도를 최대화합니다.
- 상용 시뮬레이터에 대한 대부분의 직접 링크는 추출된 모델과 회로 설계자가 사용하는 시뮬레이터 간의 일관성을 보장합니다.
적합한 제품 찾기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
All the tools and examples needed to characterize and model semiconductor devices. Includes the software environment, all measurement drivers, optimization, Python/PEL programming and all simulation links.
PathWave WaferPro for automated wafer-level measurement. All measurement drivers are included. Python/PEL programming enables custom measurement algorithms and drivers.
Measure and accurately model any GaN RF device with the physics-based industry-standard ASM-HEMT and the MVSG models, or use the established Angelov-GaN model.
다음
PathWave 장치 모델링 제품에 대한 자세한 내용은 구성 가이드를 참조하십시오.
PathWave 장치 모델링의 역량 확대 Modeling
혁신적인 테스트 자산 보호
Featured Resources for IC-CAP 디바이스 모델링 소프트웨어 -- 측정 제어 및 파라미터 추출
다른 도움이 필요하십니까?