검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- LCR 미터 / 임피던스 측정
- U1700 시리즈 휴대형 커패시턴스 및 LCR 미터
- U1731C 100Hz/120Hz/1kHz 휴대형 LCR 미터
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U1731C 100Hz/120Hz/1kHz 휴대형 LCR 미터
100Hz/120Hz/1kHz 휴대형 LCR 미터
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
U1731C 100Hz/120Hz/1kHz 휴대형 LCR 미터
U1731C LCR 미터 / 임피던스 측정기의 주요 특징
- 20,000 카운트 분해능
- 0.2% 정확도
- 넓은 LCR 범위와 3개의 선택 가능한 테스트 주파수(100Hz, 120Hz, 1kHz)
- 자동 식별(Ai)가 자동으로 콤포넌트 유형과 측정값을 결정하고 표시
- ESR, Z, D, Q, Ө 기능을 통한 상세한 콤포넌트 분석
- 16시간이 배터리 수명/AC 기반
- IR-USB 연결을 통한 PC 데이터 로깅
이제 최대 100 kHz의 주파수에서 측정할 수 있는데, 이는 일반적으로 벤치탑 미터에서만 접할 수 있는 역량입니다. 자동 식별이 콤포넌트 유형과 Z, ESR, DCR 같은 세부적인 콤포넌트 분석을 편리하게 표시하므로 더 빠르게 측정을 진행할 수 있습니다. 또한 최대 16시간의 배터리 수명으로 이동 중 테스트에 이상적입니다. U1730 시리즈를 활용하면 비용 부담 없이 신속한 기본 LCR 측정을 편리하게 수행할 수 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?