- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 프로브 및 프로브 액세서리
- N5451A InfiniiMax 차동 롱 와이어 ZIF 팁
N5451A InfiniiMax 차동 롱 와이어 ZIF 팁
이 경제적인 솔더인 프로브 솔루션으로 최대 11 mm까지 ZIF 팁 연결을 확장하십시오; 이 세트에는 10개의 ZIF 팁이 포함되어 있습니다.
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
대역폭(7 mm 와이어 사용 시):
- > 10 GHz(일반), 0도 스팬에서
- > 4.4 GHz(일반), 60도 스팬에서
대역폭(11 mm 와이어 사용 시):
- > 5 GHz(일반), 0도 스팬에서
- > 3.3 GHz(일반), 60도 스팬에서
특징
- ZIF 팁 연결로 최대 11 mm로 확장하십시오.
- 오늘날 출시된 제품 중 가장 경제적인 솔더인 프로브 솔루션
- N5451A ZIF 팁에는 10개의 롱 와이어 ZIF 팁이 제공됩니다. (사용자가 원하는 길이로 용접해야 함)
- N5451A ZIF 팁에는 적어도 하나의 N5425A Infiniium ZIF 프로브 헤드가 필요합니다.
- 최대 12 GHz의 대역폭 ZIF 프로빙이 필요하면 N5426A ZIF 프로브 팁을 사용하십시오.
N5451A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: N5451A InfiniiMax 차동 롱 와이어 ZIF 팁
다른 도움이 필요하십니까?