- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 프로브 및 프로브 액세서리
- N2848A InfiniiMax III QuickTip Probe Head
N2848A InfiniiMax III QuickTip Probe Head
Uses magnets to provide quick connect/disconnect when probing multiple high-speed test points.
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
HIGHLIGHTS
대역폭
- InfiniiMax III 앰프 사용 시 최대 16GHz
- InfiniiMax III+ 앰프 사용 시 최대 13GHz
InfiniiMax III+ 앰프 사용 InfiniiMode, InfiniiMax III 앰프 사용 차동 프로빙
InfiniiMax III/III+ 앰프만 호환됨
N2848A/49A QuickTip은 빠르고 안전한 연결을 위해 업계 최초로 자석으로 연결된 프로브 헤드와 팁을 제공하여 유용성을 한 차원 더 높였습니다. N2848A QuickTip 프로브 헤드는 자석을 활용해서 N2849A 프로브 팁을 차동 신호와 접지의 양쪽에 신속하게 연결합니다. 다중 N2849A 프로브 팁은 DUT에 설치할 수 있기 때문에 다수의 프로브 포인트에 대한 빠르고 신뢰할 수 있는 측정을 지원합니다. QuickTip은 InfiniiMax III+ 프로브 앰프와 함께 사용할 경우, InfiniiMode 프로빙을 지원하며 InfiniiMax III 프로브 앰프와 함께 사용할 경우, 차동 프로빙을 지원합니다.
Interested in a N2848A?
Featured Resources for N2848A InfiniiMax III QuickTip Probe Head
Want help or have questions?