- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 감쇠기(Attenuator)
- 84906K Programmable Step Attenuator, 26.5 GHz, 90 dB, 10 dB steps
84906K Programmable Step Attenuator, 26.5 GHz, 90 dB, 10 dB Steps
Offers a compact, rugged design with an exceptionally low insertion loss
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
HIGHLIGHTS
- 주파수 범위: dc ~ 26.5GHz
- 감쇄 범위: 0 ~ 90dB, 10dB 스텝
- 0dB에서의 삽입 손실: 0.8dB + 0.04dB/GHz
- 최대 SWR: 1.3 ~ 12.4GHz, 1.7 ~ 26.5GHz
- 반복성 수명: 최대 0.03dB, 섹션당 500만회 주기
- 최대 RF 입력 전력: 1W(평균), 100W(피크)
- 커넥터 유형: 3.5mm (f), 3.5mm (m/f) 중에서 선택
- 프로그래밍 커넥터: 10핀 소켓
키사이트 84906K 프로그래밍 가능 단계 감쇄기는 견고한 컴팩트 설계로 26.5GHz까지 동축 측정을 수행할 수 있습니다. 0.03dB 이상의 반복성, 뛰어난 수명(섹션당 5백만회 스위칭 주기 이상) 및 10-dB 단계에서 0 ~ 90dB의 감쇄 범위를 제공합니다. 이 최신 설계 발전으로 크기 및 성능에 대한 새로운 표준이 설정되었습니다. 사파이어 기판의 고안전성 탄탈륨 질화물(tantalum nitride) 필름으로 구성된 미니어처 박막 감쇄 카드를 사용하므로 높은 감쇄 정확도와 낮은 SWR을 얻을 수 있습니다. 삽입 손실도 26.5GHz에서 손실이 2dB도 채 안되므로 매우 뛰어납니다. 이 장치는 키사이트 8495/7(26.5GHz) 제품군보다 35퍼센트 작은 컴팩트한 크기이므로 기기 및 ATE 시스템에 쉽게 통합됩니다.
Interested in an 84906K?
Featured Resources for 84906K Programmable Step Attenuator, 26.5 GHz, 90 dB, 10 dB steps
Want help or have questions?