검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 케이블, 케이블 어셈블리 및 리드
- 11500E 케이블, 3.5 mm (m) ~ 3.5 mm (m), DC ~ 26.5 GHz
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
11500E 케이블, 3.5 mm (m) ~ 3.5 mm (m), DC ~ 26.5 GHz
낮은 반사, 무시할 만한 EMI, 높은 반복도, 우수한 기계적 무결성이 특징입니다; 61 cm 길이
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
낮은 반사, 높은 반복도, 견고한 기계적 무결성이 특징입니다
주요 특징
- DC ~ 26.5 GHz의 주파수 범위
- 3.5-mm(수) 대 3.5 mm(수) 커넥터
- 61 cm(24인치) 길이(공칭)
- 1.4의 최대 정상파 비율
- 2.0 dB의 공칭 삽입 손실
키사이트 11500E 케이블 어셈블리는 주파수 범위가 DC ~ 26.5 GHz인 61 cm(24인치) 3.5-mm(수) 대 3.5 mm(수) 커넥터입니다. 키사이트의 1250 ~ 1744 3.5 mm (f) 대 type-N (m) 어댑터 테스트 포트 케이블을 type-N 커넥터가 있는 네트워크 분석기에 연결합니다.
- DC ~ 26.5 GHz의 주파수 범위
- 3.5-mm(수) 대 3.5 mm(수) 커넥터
- 61 cm(24인치) 길이(공칭)
- SWR은 1.4(최대)입니다
- 삽입 손실: 2.0 dB(공칭)
자세한 정보가 필요하면 키사이트 케이블 어셈블리를 방문하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?