低反射、高再現性、堅牢な機械的信頼性を提供

ハイライト

  • DC~26.5 GHzの周波数レンジ
  • 3.5 mmオス~3.5 mmオスコネクタ
  • 長さ:61 cm (24インチ)(公称値)
  • 1.4 最大定在波比
  • 2.0 dB 公称値挿入損失

キーサイト11500Eケーブルアセンブリは、61 cm(24インチ)3.5 mmオス~3.5 mmオス、周波数レンジはDC~26.5 GHzです。 キーサイトの1250-1744 3.5 mm(メス)~N型(オス)アダプター・テスト・ポート・ケーブルをN型コネクタのネットワーク・アナライザにペアリングしてください。

  • DC~26.5 GHzの周波数レンジ
  • 3.5 mmオス~3.5 mmオスコネクタ
  • 長さ:61 cm (24インチ)(公称値)
  • SWRは最大1.4
  • 挿入損失:2.0 dB公称値
詳細については、キーサイトケーブルアセンブリをご確認ください。

ご要望、ご質問はございませんか。