這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
提供低反射、高可重複性以及可靠的機械完整性
產品特性
- DC 至 26.5 GHz 頻率範圍
- 3.5 mm 公頭轉 3.5 mm 公頭接頭
- 61 cm (24 in) 長度(標稱值)
- 最大駐波比:1.4
- 插入損耗 2.0 dB(標稱值)
Keysight 11500E 是一款 61 cm (24 in) 3.5 mm 公頭轉 3.5 mm 公頭的纜線組件,頻率範圍為 DC 至 26.5 GHz。 將 Keysight 的 1250 至 1744 3.5 mm(母頭)轉 N 型(公頭)轉接器測試埠纜線與您的配備 N 型接頭的網路分析儀配對。
- DC 至 26.5 GHz 頻率範圍
- 3.5 mm 公頭轉 3.5 mm 公頭接頭
- 61 cm (24 in) 長度(標稱值)
- 最大 SWR:1.4
- 插入損耗標稱值:2.0 dB
如需更多資訊,請瀏覽 Keysight 纜線組件。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助