검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
10780C 수신기
레이저 간섭계 포지셔닝 시스템과 함께 사용되는 저가의 고민감성 수신기
주요 특징
- 무게: 136 g(4.8온스)
- 전력: 15V @ 136 mA
- 감도: 1.5 uW
- 손실: 2.0 W
- 출력: 차동 사각파(100 kHz - 7.2 MHz)
- 다양한 광학 콤포넌트 및 전자부품에 사용 가능
키사이트 10780C는 레이저 간섭계 포지셔닝 시스템과 함께 사용되는 최저가의 고민감성 수신기입니다. 측정 축당 하나의 수신기가 사용됩니다(파장 추적기 포함). 키사이트 전자부품, 레이저 헤드, 케이블 및 옵틱을 사용해서 구성되는 키사이트 10780C 수신기를 사용하면 필요한 상황에 맞게 정밀 포지셔닝 시스템의 맞춤 구성이 가능합니다.
10780C에 관심이 있으신가요?
수신기의 역량 확대
특집 리소스: 10780C 수신기
다른 도움이 필요하십니까?