お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E4981A キャパシタンスメーター
E4981A キャパシタンス・メータは、製造ラインにおけるセラミックコンデンサのテストを高速に行い、信頼性のある測定を実現します。
スタート価格:
主な特長
セラミックコンデンサ製造テストの新標準
キーサイト・テクノロジーズ・インク E4981Aキャパシタンスメーターは、セラミックコンデンサの製造テストに最適な性能を提供します。 高速測定と高精度を提供するE4981Aはこの業界の新標準です。
測定時間
- 高速測定:2.3 ms (1 MHz)、3.0 ms (1 kHz)、11.0 ms (120 Hz)
基本確度
- 正確なC-Dテスト:0.07 %、0.0005
その他の機能
- 9段階の分類
- 256個のマルチチャネルの補正
- 4268Aおよび4288Aと互換性のあるSCPIコマンドおよびハンドラ/スキャナインタフェース
- テスト信号のレベル補正により、高品質セラミックコンデンサのテストに対応
- さまざまなPCインタフェース(LAN、USB、GPIB)
4268Aおよび4288Aの後継製品となる完全なソリューション
- 高速測定 – 2 ms (トリガからEOMまで1 MHz)
- 正確で再現性のある測定で、 小さいキャパシタンスも測定可能。
- 小さいものから大きいキャパシタンスまで広い測定範囲:0 F~2.0 mF
- (0 F~1.5 nF/1 MHz)
- (68 pF~200 nF/1 kHz)
- (6.8 nF~2 mF/120 Hz)
- (0 F~1.5 nF/1 MHz)
- 4268Aおよび4288Aと互換可能
- SCPIコマンド
- ハンドラI/F
- スキャナI/F
- SCPIコマンド
- 製造テストの機能拡張
- 接触不良検出機能の向上
- 同期ソース
- 周波数のシフト(±1 %、±2 %)(1 MHz)
- データ転送の高速化
- 接触不良検出機能の向上
E4981Aキャパシタンスメーターは、製造ラインにおけるセラミックコンデンサのテストを高速に行い、信頼性のある測定を実現します。 E4981Aは、小~大容量のキャパシタンスを測定でき、確度の高い測定を実現します。 E4981Aキャパシタンスメーターは、セラミックコンデンサのテストで優れたコンポーネント品質を実現しながら、テストスループットの向上に貢献します。
主な仕様
主要アプリケーション
Ceramic Capacitors
High-value multi-layer ceramic capacitors
主要アプリケーション
Ceramic Capacitors
High-value multi-layer ceramic capacitors
さらに表示
Basic Accuracy:
0.05%, D:0.0005 (specification)
0.042%, D:0.0003 (typical)
DCバイアス:
なし
周波数:
120 Hz/1 kHz/1 MHz (option 001), 120 Hz /1 kHz (option 002)
最大周波数:
1 MHz
Measurement:
Four Terminal Pair (4TP)
測定機能:
n/a
主要アプリケーション:
Ceramic Capacitors
High-value multi-layer ceramic capacitors
Speed:
2.3 msec (1 MHz), 3.0 msec (1 kHz), 11.0 msec (120 Hz)
Target DUT:
n/a
タイプ:
Benchtop
E4981Aに興味がありますか?
お手持ちのキャパシタンス・メータの機能を拡張
E4981A キャパシタンス・メータの注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。