お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果

業界標準のLCRメータを体験
キーサイトは、研究開発、製造、品質保証、受入れ検査などの分野におけるインピーダンス測定のニーズに応えるため、幅広いベンチトップLCRメータを提供しています。キーサイトベンチトップLCRメータの高い測定性能と多彩な機能に加え、キーサイトインピーダンス測定器の充実したラインアップの中から、測定に最適なLCRアクセサリを見つけることができます。
- E4980AプレシジョンLCRメータ(周波数レンジ20 Hz~2 MHz)は、さまざまなコンポーネント測定で使用できる確度、速度、汎用性を備えています。
- E4980ALプレシジョンLCRメータ (20 Hz~300 kHz/500 kHz/1 MHz)は、優れた確度、速度、汎用性を備えた業界標準の基本的なLCRメータです。 周波数オプションがあり、アップグレードも可能で、堅実な投資オプションで資産を有効活用できます。
- E4982A LCRメータは、SMDインダクタやEMIフィルタなどのパッシブコンポーネント製造において、高周波(1 MHz~300 M/500 M/1 G/3 GHz)でのインピーダンステストが必要な場合に、最高の性能を提供します。 E4982Aは、リスト測定などの高度な機能を備えているので製造だけでなく研究開発、品質保証にも使用できます。
- E4981A キャパシタンスメータは、製造ラインにおけるセラミックコンデンサのテストを高速に行い、信頼性のある測定を実現します。 E4981Aは、小~大容量のキャパシタンスを測定でき、確度の高い測定を実現します。
お使いのアプリケーションに最適なモデルの検索
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
E4980AプレシジョンLCRメータは、さまざまなコンポーネント測定で使用できる確度、速度、汎用性を備えています。
E4980ALプレシジョンLCRメータは、ベーシックLCRメータの業界標準で、確度、速度、汎用性を兼ね備え、周波数の選択が可能です。
E4981A キャパシタンス・メータ(Agilent E4991A)は、製造ラインにおけるセラミックコンデンサのテストを高速に行い、信頼性のある測定を実現します。
キ―サイトのE4982A LCRメータは最高の性能を備え、高周波でのインピーダンステストが必要なパッシブコンポーネントの製造に最適です。
次へ
最適なアクセサリで設定を完璧に
キーサイト・テクノロジーは、LCRメータ、インピーダンス・アナライザ、キャパシタンスメータ、ネットワーク・アナライザで使用するさまざまなアクセサリとテストフィクスチャを提供しています。 各アクセサリは、測定器の性能を低下させることなく、高精度な測定を実現するために設計されています。
イノベーションへの投資を保護
ベンチトップLCRメータの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。