Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- 直流安定化電源 - DC電源
- DC電源ソリューション
- E36731Aバッテリーエミュレーター/プロファイラー
E36731A バッテリーエミュレーター/プロファイラー
完全なバッテリープロファイリングおよびエミュレーションソリューションによるIoT機器の最適化
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
電源製品を購入して特典をお受け取り下さい
電源製品の購入をお得にする、期間限定の特別な無料ギフトをお選びください。
ハイライト
より優れたバッテリー寿命のための設計
キーサイトE36731AバッテリーエミュレーターおよびプロファイラーはキーサイトPathWave BenchVueバッテリーエミュレーションソフトウェアと共に使用するために開発された統合型電子負荷および電源です。 エミュレートされたバッテリーは任意の充電レベルでのテストに対する既知のよい基準を提供します。 バッテリーの充電状態をエミュレートすることでバッテリー寿命のデザインやソフトウェア変更の影響にを素早くアクセスします。 エミュレーションの活用および正確な電流ドレイン解析によりバッテリー寿命の延長または装置サイズの縮小を実現します。
- 装置のシミュレートされた電流ドレインを利用して正確なバッテリープロフィールを作成します。
- バッテリーの充電状態を瞬時にエミュレートしてリアルタイムの電流ドレインデータを表示します。
- 装置の電流ドレインをエミュレートすることで正確なバッテリーランダウンテストを行います。
- バッテリー経年変化を推測して運用期間全体の装置の性能を予測します。
- 統合された電源と電子負荷によりワークフローを簡素化します。
- どんなバッテリータイプもバッテリーモデルを作成します。
- 200 W、30 V、20 Aまでパワーアップ。
バッテリ-寿命を検証および向上
いくつかの問題があるデザインの電流ドレイン解析およびランダウンバッテリーテストを行います。 バッテリーの充電および放電のマニュアルプロセスには時間がかかり、バッテリーの特性は異なるので、さまざまな充電レベルでテストを行うことが重要です。 さらに、バッテリーパラメータと充電レベルは、テスト結果を比較するのに等しくなくてはなりません。 これを物理的バッテリーで行うのは非常に困難です。 加えて、1回の充電で測定器を使用できる時間を判断することも困難であり、表示されたバッテリー寿命はしばしば実際の寿命と異なります。
キーサイトは、これらの課題を解決するために、E36731Aバッテリーエミュレーター/プロファイラーとBV9211B高度なバッテリーテスト/エミュレーションソフトウェアを設計しました。 このデモビデオでは、デバイスのバッテリー駆動時間を確認し、延長するためのソリューションを使用するプロセスを説明しています。
E36731Aバッテリーエミュレーター/プロファイラーの主な仕様
Maximum Power
200 W
最大電流
20 A
最大電圧
30 V
チャネル数
1
エミュレーションソフトウェアを使ってloTバッテリーパフォーマンスを向上
IoTベースのインフラや民生用IoT電子デバイスにおいて、設計者は消費電力パターンと、デバイスがバッテリー寿命の要件を満たしているかどうかを理解することが重要です。 この技術記事では、E36731Aバッテリーエミュレーター/プロファイラーおよびPathWave BenchVueバッテリーエミュレーションソフトウェアを使ってこれらの電源の問題を克服する方法を取り上げています。 バッテリードレインに関する重要情報を迅速に入手して、バッテリー起動時間を延長および正確に予測するための測定器のデザインを最適化する方法を学びます。
お使いのアプリケーションに適切なバッテリー・エミュレーション・ソリューションをお選びください
BV9211B PathWave BenchVue高度なバッテリーテストとエミュレーションソフトウェアは、E36731Aエミュレーター/プロファイラーおよび低電力(<200 W)アプリケーション用モジュラー型4出力 キーサイト N6705C DC電源アナライザのいずれでも起動します。 この製品カタログをアプリケーションに最適なハードウェアの選択に役立ててください。
E36731Aに関心を持っていただけましたか。
E36731Aバッテリーエミュレーター/プロファイラーの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。