特点

信号分析中的基准性能

PXA 信号分析仪非常适合航空航天/国防和商用无线通信领域的高性能研发(R&D)应用。 PXA 分析仪具有更宽的信号分析带宽,能够降低测量不确定度,还能通过本底噪声扩展(NFE)技术显示之前无法捕捉到的信号。 通过 PXA 广泛的测量应用和解调功能,或通过可升级选件添加实时频谱分析功能,深入分析复杂信号。

  • 利用 2 Hz 至 50 GHz 的宽频率范围、以及高达 510 MHz 的分析带宽,分析更多信号
  • 当存在大信号时,利用高达 75 dB 的无杂散动态范围(SFDR)可以轻松查看小信号
  • 利用是德科技智能混频器,将频率范围扩展至高达 110 GHz
  • 使用高达 255 MHz 的无缝数据流,记录、分析和仿真真实场景
  • 使用可选的实时频谱分析功能,轻松捕获瞬态信号或间歇信号
  • 通过可拆卸固态硬盘和其他可选特性来满足严格的数据安全性要求

 

 

 

 

 

支持定制化是我们仪器的一大优势

除了基础测量以外,瞬时带宽、无杂散动态范围和信号保真度也是推动技术进步的关键。 是德科技为其所有的高性能产品配备了坚强后盾――包括自主设计的定制集成电路、专有的磷化铟(InP)和砷化镓(GaAs)设计以及定制的 ASIC 信号处理方案,确保这些产品能够提供更快速、更可靠的测量。 您可以放心选择是德科技产品,加速实现下一次创新。 是德科技先进的芯片技术使 PXA 信号分析仪能够显著提高扫描速度和测量准确度,实现出色的 DANL。

快速查找并测量动态信号

PXA 信号分析仪使您能够在复杂的动态环境中,快速查找并测量感兴趣的信号。 该功能在雷达、电子战或信号情报系统中尤其重要。 使用实时频谱分析模式,您可以利用模板触发信号,乃至在时域中查看信号。 利用我们的 PXA 信号分析仪,快速找出因果关系。

主要技术指标

频率
2 Hz to 50 GHz
1 GHz 时的 DANL
-174 dBm
最大分析带宽
510 MHz
最大实时带宽
510 MHz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
-136 dBc/Hz
类型
Benchtop
频率
1 GHz 时的 DANL
最大分析带宽
最大实时带宽
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
类型
2 Hz to 50 GHz
-174 dBm
510 MHz
510 MHz
-136 dBc/Hz
Benchtop
查看更多
带宽选件:
25 MHz
40 MHz
85 MHz
125 MHz
160 MHz
255 MHz
510 MHz
1 GHz 时的 DANL:
-174 dBm
外观因素 :
n/a
频率:
2 Hz to 50 GHz
频率选件:
3.6 GHz
8.4 GHz
13.6 GHz
26.5 GHz
44 GHz
50 GHz
Mixers to 1.1THz
高度:
4U
最大分析带宽:
510 MHz
最大频率:
50 GHz
最大实时带宽:
510 MHz
总体幅度精度:
±0.19 dB
性能水平:
◆◆◆◆◆◇
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-136 dBc/Hz
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+22 dBm
类型:
Benchtop
N9030B 信号分析仪应用软件

X 系列应用软件——简化复杂的测量,提供可重复的测量结果

下载并使用 PathWave X 系列测量应用软件,全面了解蜂窝、无线、航空航天/国防器件和设计的性能。

  • 从参数测量到最新的标准合规性无线测量(包括 LTE 和 WLAN),让您更深入地了解器件性能
  • 综合测量应用软件让您可以轻松地在设计、设计验证和生产阶段实施始终如一的测量,加速您的设计过程。
  • 内置专业测量技术,帮助您迅速理解信号和器件性能
  • 可转移许可证允许多台仪器共享使用应用软件

毫米波:细节对于成功测量至关重要

在进行毫米波频率的测量时需要格外小心。 如果把较低频率下的某些测量决策应用到较高的频率环境中,很可能会导致连接损耗,或是降低准确性和可重复性。 要想实现成功的毫米波测量,必须特别关注元器件的细节。

毫米波频率测量

标准配置

N9030B PXA 信号分析仪

想要深入了解 N9030B?

信号分析仪和信号发生器特价促销活动

需要帮助或遇到问题?