- PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN
- ...
- EDA Software
- PathWave Advanced Design System
- PathWave ADS Core & EM-Design & Layout & HSD Ckt Sim & SIPro & PIPro & FEM W3627B
PathWave ADS Core & EM-Design & Layout & HSD Ckt Sim & SIPro & PIPro & FEM W3627B
Ein schlüssiger SI- und PI-Workflow für ein vorausschauendes, produktives und aufschlussreiches Design
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Verkauf durch: Keysight Online Sales
W3627B includes post-layout verification for high-speed serial, and a highest accuracy EM simulation using the FEM simulator for 3D components like connectors.
Highlights
Zum PathWave ADS Core & EM-Design & Layout & HSD Ckt Sim & SIPro & PIPro & FEM W3627B gehört:
- SIPro EM-Analyse
- FEM-Simulator (Zugriff aus ADS oder EM-Design)
- Transiente Konvolution
- Kanalsimulation
Der W3627B enthält eine Post-Layout-Verifizierung mit dem FEM-Simulator für eine serielle EM-Simulation mit hoher Geschwindigkeit und der höchsten Genauigkeit. Fähigkeit von 3D-Full-Wave-Simulationen auf der Basis der Finite-Elemente-Methode (FEM). Kann für 3D-Komponenten, wie zum Beispiel Steckverbinder, eingesetzt werden. Zu diesem Paket gehört die HSD-Schaltungssimulation, die S-Parameter-Simulation, Kanalsimulation, transiente Simulation, Controlled Impedance Line Designer (CILD) und Via-Designer enthält.
Extend the Capabilities of Your Product
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Datenschutz
- Sitemap
- AGBs
- Markenanerkennungen
- Feedback