这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
要点
降低无源射频元器件的测试成本
Keysight E5063A ENA 是一款经济适用的台式矢量网络分析仪,可用于测试简单的无源元器件,例如频率最高达到 18 GHz 的天线、滤波器、电缆或连接器。 作为业界闻名的 ENA 系列中的一员,它传承了一致的测量框架,以便提高效率和生产率。 而随着技术不断进步,它也能随时升级。
- 配有多功能的 2 端口、50 Ω S 参数测试仪,可以测量各种元器件
- 选件 010 提供时域分析功能,提升您的测量能力
- 选件 011 提供专用的图形用户界面,让 PCB 设计和测试变得轻松异常
- 一致的测量框架有助于提高效率和生产率
- 选件可随时升级
用于 PCB 设计和测试的理想解决方案
与使用采样示波器的传统解决方案相比,E5063A PCB 分析仪在 PCB 设计和测试方面实现了三大突破:
- 更高的准确度、更出色的可重复性和再现性
- 支持更多种语言
- 超强的抗静电性能
E5063A 软件
网络分析仪软件工具支持您在各种测量应用中调查、表征自己的设计以及诊断设计问题。 利用 E5063A 上的无线电能传输分析、时域分析等应用软件,可以让复杂的测量变得轻松异常。
E5063A 网络分析仪软件
网络分析仪软件工具支持您在各种测量应用中调查、表征自己的设计以及诊断设计问题。 借助 E5063A 上的无线电能传输分析、频偏模式、时域分析等应用软件,可以让复杂的测量变得轻松异常。
主要技术指标
查看更多
您是否对 E5063A 感兴趣?
扩展功能
关于 ENA 矢量网络分析仪的特色资源
需要帮助或遇到问题?