特点

Keysight 85320A 测试混频器模块在与 85309B 本振/中频分配单元配合使用时,可以将微波信号下变频为中频信号。

  • 宽带工作范围:300 MHz 至 3 GHz、1 至 26.5 GHz
  • 在 2 至 50 GHz 带宽范围内工作时,需要使用特殊选件 85320A-H50。 请联系是德科技公司,获取更多信息。
  • 在 2 至 18 GHz 的基本模式中工作时,灵敏度最佳,变频损耗最小
  • 双工器将 LO 输入和 IF 输出整合到单个同轴连接器上。
85320A Test Mixer Module

想要深入了解 85320A?

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?