尋找感興趣的產品?
從設計到實現,助您攻克光學工程難關
當您的團隊遇到光學設計障礙時,可向是德科技光學設計顧問求助,以便成功且有效率地完成專案。 從概念發想到製造和完成,我們的光學工程團隊可參與流程的任何階段,以協助您建立、分析和最佳化光學產品。 我們提供靈活的服務模式,讓您能專注於專案中您最拿手的部分,並將其餘的繁複工作交給我們。
無論您需要的是成像、照明還是系統工程服務,我們都能當您的後盾。我們會找出切中要點的問題,並利用我們具備先進設計和最佳化功能的光學工程工具,在最短時間內克服挑戰並達成目標。
是德科技光學工程服務的優點
成像系統設計諮詢服務
光學設計需要一步到位。 為此,您需要專業協助。從概念發想、設計,一直到製造、組裝和光學測試,我們的成像光學工程師可提供最完整的支援。
我們使用 CODE V 來開發準確的設計,並在交付給您的團隊後,持續跟進至硬體實現階段。 如果不知如何選擇製造商,我們可根據您的需求和組裝公差,找到合適的製造商,並為您協商具競爭力的報價。
照明系統設計諮詢服務
憑藉數十年的經驗,我們可協助您快速實現各種照明光學系統的設計目標,從 LED 光學元件,到太陽能收集器、投影顯示器或獨特的照明產品。
我們的照明工程師使用 LightTools 和 LucidShape 軟體,來支援一般照明系統、背光顯示器和汽車照明設計專案。
系統工程諮詢服務
我們的光學系統工程顧問團隊提供電光系統、熱光學、光機械或材料科學設計支援。 我們知道哪些由政府贊助的先進光學技術可用於商業產品,以及哪些商業實作可以讓政府硬體更有效率地上線。
我們的團隊可及早發現並控管風險,以降低整體專案成本。 從概念發想到實際出貨,我們將全力支援您的團隊。
光學工程服務 – 常見問答集
我們屢獲殊榮的光學工程團隊,在多個產業和專案中累積了豐富的經驗,包括:
- 一般照明
- 汽車
- 航空
- 醫療
- 顯示器
- 消費產品業
- 航太
- 軍事
- 光機系統
- 光電系統
- 熱分析
- 軟體/韌體
我們的成像工程顧問可支援下列應用:
- 醫療成像系統
- 軍用光學
- 先進的微影製程和檢測
- 數位成像
- 可變焦鏡頭
- 光譜儀
- 通訊
- 擴增實境和虛擬實境(AR/VR)
- 衛星圖像
- 機器視覺
我們的照明工程師曾支援下列照明專案:
- LED 照明設備、背光模組、光引擎、導光管和光束整形光學元件
- 醫療、急救、娛樂和航空照明
- 適用於成像應用的照明器
- 機器視覺和光纖照明
- 逼真的概念設計渲染圖
- 顯示系統,例如投影系統、微光學薄膜、導光管和行動裝置
- 汽車照明,例如電子顯示器、導航系統,以及汽車內外照明
我們的系統工程師支援跨領域的成像和照明設計,包括誤差預算、成本建模、評估和設計審查,以便進行:
- 光電系統設計
- 光熱設計
- 光機設計
- 航太光學與材料科學